text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R

Número de producto: 315071
PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu PLC, Fail-safe yautomatización, PL e, SIL CL 3, 2 conectores hembra M12 4 polos con código D, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/...  Más

Unidad

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu PLC, Fail-safe yautomatización, PL e, SIL CL 3, 2 conectores hembra M12 4 polos con código D, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, tarjeta SD, conector hembra M12, para aplicaciones ferroviarias.

Homologación CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Campo de aplicación Automatización/Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 16  W
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2 -30 %/+25 %  
Separ. potencial UINT1 y U2  
Finalidad de UINT1 Tensión interna del sistema  
Tipo de UINT1 DC  
Tolerancia de UINT1 -2 %/+3 %  
Corr. máx. func. cont. UINT1 2  A
Puent. int. tens. normas UINT1  
UINT1 resist. cortocircuitos sí  
Programación IEC 61131 sí  
Multiprogramación sí  
Variables no volátiles sí  
Desviación de la hora +/- 10s/día  
Memoria de trabajo 128 MB  
Memoria de usuario total 4 MB  
Memoria usuario NV sección FS 382 kB  
Unidad de memoria extraíble Tarjeta SD  
Tipo con. interface SafetyNet M12  
Velocidad transm. SafetyNet 100 Mbits/s  
Ajuste vel. transm. SafetyNet automático  
Tiempo de ciclo SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Marg. aj. vel.trans. PROFINET 100 Mbits/s  
Ajuste vel. trans. PROFINET automático  
Certificación PROFINET PNO  
Ident. fabricante PROFINET 092Fh  
Tipo con. interface PROFIBUS M12  
Tipo de PROFINET Slave  
Tpo. ciclo PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Tiempo de ciclo MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Tiempo ciclo EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Archivo EDS EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Tipo dispositivo EtherNet/IP Adaptador  
RPI soportado EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Tiempo de ciclo RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Lugar montaje norma1 Trenes EN 50125-3  
Lugar mont. seg. norma1 Trenes Zona de vía (1 m - 3 m)  
Lugar montaje norma2 Trenes EN 61373  
Lugar mont. seg. norma2 Trenes Categoría 1, clase A + B  
Condic. climáticas según ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma para temp. ambiente EN 50155  
Temperatura ambiente -40 - 70  °C
Norma 2 para temp. ambiente EN 50125-1  
Temp. ambiental según norma2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 para temp. ambiente EN 50125-3  
Temp. ambiental según norma3 -40 ... +70 °C  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad  
¿Condensación permitida?  
breve  
EN 50155  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Ruido banda ancha según EN 50125-3  
Norma1 ruido banda ancha Tren EN 61373  
Frec. ruido banda ancha Tren 5 ... 150 Hz  
Acel. ruido banda ancha Tren  
Aceler. ruido de banda ancha  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 50124-1  
Categoría de sobretensión OV2  
Grado suciedad dist.fuga/disp. PD2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Separación de pot. 1 entre Periphery y Module Supply  
Tipo de separación de pot. 1 Aislamiento funcional  
Separación de pot. 2 entre Periphery Supply y tens. sist.  
Tipo de separación de pot. 2 Aislamiento funcional  
Material carcasa parte inf. PC  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 125.6  mm
Dimensión Ancho 130  mm
Dimensión Profundidad 83.7  mm
Peso neto 370  g
Peso bruto 420  g
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548088267  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
Volumen 1.456