Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"315071","name":"PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
Ürün numarası: 315071
PSSu, ana modül, PSSu PLC kontrol sistemi, arıza emniyetli ve standart,PL e,
SIL CL 3, 2 M12 dişi konektör 4 pimli D kodlu, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFIN... Daha Fazla
istek üzerine
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSu, ana modül, PSSu PLC kontrol sistemi, arıza emniyetli ve standart,PL e, SIL CL 3, 2 M12 dişi konektör 4 pimli D kodlu, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP adaptörü, PROFINET IO CİHAZI, SD kart, M12 dişi konektör, demiryolu uygulamaları için.
Genel veri
Approval |
CE
UKCA TÜV EAC (Eurasian) |
Uygulama aralığı | Standart/arıza emniyeti |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Modül beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 16 W |
U2'in amacı | Çevre birimi beslemesi |
Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
U2 besleme voltajı tipi | DC |
U2 toleransı | -30 %/+25 % |
UINT1 - U2 pot. yalıtım | |
UINT1'in amacı | int. sistem voltajı |
UINT1 tipi | DC |
UINT1 toleransı | -2 %/+3 % |
Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 A |
Standart UINT1 U kesme köprüsü | |
UINT1 kısa devre koruması | Evet |
Programlama
IEC 61131 programlama | Evet |
Çoklu programlama | Evet |
Geçici olmayan değişkenler | Evet |
Cpu
Süre sapması | +/- 10 s/gün |
Ana bellek | 128 MB |
Kullanıcı belleği toplam | 4 MB |
NV kullanıcı belleği FS bölümü | 382 kB |
Çıkarılabilir
Plug-in memory | SD card |
SafetyNET p arayüzü
Safetynet i/f konektör tipi | M12 |
Safetynet iletim hızı | 100 MBit/s |
SafetyNet ilet. hızı ayarı | Otomatik |
SafetyNET p döngü süresi | 2 ... 60 000 ms |
PROFINET arayüzü
PROFINET ayrlanabilir il. hızı | 100 MBit/s |
PROFINET iletim hızı ayarı | Otomatik |
PROFINET sertifikasyonu | PNO |
PROFINEY üretici kimliği | 092Fh |
PROFINET i/f konektör tipi | M12 |
PROFINET tipi | Uydu cihaz |
PROFINET IO CİHAZI dön. süresi | 4 ... 512 ms |
Modbus / TCP
MODBUS döngü süresi | 2 ... 2000 000 ms |
EtherNet / IP adaptörü
Döngü Süresi EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
EDS dosyası EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
Cihaz tipi EtherNet/IP | Adaptör |
Desteklenen EtherNet/IP RPI | 4...655 000 ms |
Ham UDP
RAW UDP döngü süresi | 2 ... 2000 000 ms |
Çevresel veri
Stand. 1 demiryolu uyg. sitesi | EN 50125-3 |
Stand.1 demir.için uyg. sitesi | İzlem alanı (1 m - 3 m) |
Stand.2 demiryolu uyg. sitesi | EN 61373 |
Stand.2 demir.için uyg. sitesi | Kategori 1, Sınıf A + B |
Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Standart ortam sıcaklığı | EN 50155 |
Olarak çevre ısısı | -40 - 70 °C |
Ortam sıcaklığı için stand. 2 | EN 50125-1 |
Standart 2'ye göre ortam sıc. | -40 ... +70 °C |
Ortam sıcaklığı için stand. 3 | EN 50125-3 |
Standart 3'e göre ortam sıc. | -40 ... +70 °C |
İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
Nem oranı | |
Condensation permitted? |
Briefly EN 50155 |
Perm. operating height ASL | 2000 m |
Standarda göre EMC ... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Broad band noise to | EN 50125-3 |
Standard1 b/band noise, rail | EN 61373 |
Freq. broadband noise, rail | 5 ... 150 Hz |
Accel. broadband noise, rail | |
Acceleration broadband noise | |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 50124-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | OV2 |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | PD2 |
Standart koruma tipi | EN 60529 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza |
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Çevre birimi ve mod. beslemesi |
Potansiyel yalıtım tipi 1 | Fonksiyonel yalıtım |
Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Çevre birimi bes. ve sistem V. |
Potansiyel yalıtım tipi 2 | Fonksiyonel yalıtım |
Mekanik Veri
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 125.6 mm |
Genislik boyutu | 130 mm |
Derinlik boyutu | 83.7 mm |
Net agirlik | 370 g |
Brüt ağırlık | 420 g |
Çevre
REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548088267 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242208 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC001423 |
Cilt | 1.456 |