Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"315071","name":"PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Abbildung ähnlich
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
Artikelnummer: 315071
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e,
SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codiert, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET... Mehr
Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSSu, Kopfmodul, Steuerungssystem PSSu PLC, Failsafe und Standard, PL e, SIL CL 3, 2 M12 Buchsenstecker 4-polig D-codiert, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE, SD-Karte, M12 Buchsenstecker, für Bahnanwendungen.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA TÜV EAC |
Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Module Supply |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 16 W |
Zweck von U2 | Periphery Supply |
Versorgungsspannung U2 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
Toleranz von U2 | -30 %/+25 % |
Potenzialtrennung UINT1 zu U2 | 2000 V |
Zweck von UINT1 | int. Systemspannung |
Art von UINT1 | DC |
Toleranz von UINT1 | -2 %/+3 % |
Max. Strom Dauerbetrieb UINT1 | 2 A |
Überbrück. U-Einbr. UINT1 Norm | EN 50155 |
UINT1 kurzschlussfest | ja |
Programmierung
IEC 61131-Programmierung | ja |
Multi-Programmierung | ja |
Nullspannungssichere Variablen | ja |
CPU
Abweichung der Uhrzeit | +/- 10s/Tag |
Arbeitsspeicher (RAM) | 128 MB |
Anwenderspeicher gesamt | 4 MB |
NV-Anwenderspeicher FS-Teil | 382 kB |
Wechseldatenträger
Steckbares Speichermedium | SD-Karte |
SafetyNET p-Schnittstelle
Steckertyp Safetynet-Schnittst | M12 |
Safetynet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Einstellung Safety-Übertr.Rate | automatisch |
Zykluszeit SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
PROFINET-Schnittstelle
Einstellb.Übertr.rate PROFINET | 100 MBit/s |
Einstellung Übertr.ratPROFINET | automatisch |
PROFINET Zertifizierung | PNO |
Herstellerkennung PROFINET | 092Fh |
Steckertyp PROFINET-Schnittst. | M12 |
PROFINET Typ | Slave |
Zykluszeit PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
Zykluszeit MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
EtherNet/IP Adapter
Zykluszeit EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
EDS-Datei EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
Gerätetyp EtherNet/IP | Adapter |
Unterstützte EtherNet/IP RPI | 4...655 000 ms |
Raw UDP
Zykluszeit RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Umweltdaten
Einbauort Norm1 Bahn | EN 50125-3 |
Einbauort nach Norm1 Bahn | Gleisbereich (1m - 3m) |
Einbauort Norm2 Bahn | EN 61373 |
Einbauort nach Norm2 Bahn | Kategorie 1, Klasse A + B |
Klimabeanspruchung nach ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
Norm Umgebungstemperatur | EN 50155 |
Umgebungstemperatur | -40 - 70 °C |
Norm 2 für Umgebungstemperatur | EN 50125-1 |
Umgebungstemperatur nach Norm2 | -40 ... +70 °C |
Norm 3 für Umgebungstemperatur | EN 50125-3 |
Umgebungstemperatur nach Norm3 | -40 ... +70 °C |
Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 97 % r. F. at 40 °C |
Betauung zulässig ? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig EN 50155 |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Breitbandrauschen nach | EN 50125-3 |
Beschleunig.. Breitbandrausch. | 2,3 m/s² eff. |
Norm1 Breitbandrauschen Bahn | EN 61373 |
Freq. Breitbandrauschen Bahn | 5 ... 150 Hz |
Beschl. Breitbandrauschen Bahn | 5,72 m/s² eff. |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 50124-1 |
Überspannungskategorie | OV2 |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | PD2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | Periphery und Module Supply |
Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
Potenzialtrennung 2 zwischen | Periphery Supply und Systemsp. |
Art der Potenzialtrennung 2 | Funktionsisolierung |
Mechanische Daten
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
Klemmenart | steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 125.6 mm |
Abmessung b | 130 mm |
Abmessung t | 83.7 mm |
Nettogewicht | 370 g |
Bruttogewicht | 420 g |
Umwelt
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85371091 |
EAN-Code | 4046548088267 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 1.456 |