Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
Articolo in corso di dismissione
Su richiesta
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu PLC, failsafe estandard, PL e, SIL CL 3, 2 connettori femmina M12 4 poli codificati, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adattatore EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, scheda SD, connettore femmina M12, per applicazioni ferroviarie. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
| Omologazione |
CE
UKCA TÜV EAC |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 16 |
| Scopo di U2 | Periphery Supply |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | -30%/+25% |
| Isolam. elettr. UINT1 per U2 | |
| Scopo di UINT1 | Tensione sistema int. |
| Tipo di UINT1 | DC |
| Tolleranza di UINT1 | -2%/+3% |
| Corr. max funz. continuo UINT1 | 2 |
| Ponte interr. U UINT1 Norma | |
| UINT1 pr.corto/C | Sì |
| Programmazione IEC 61131 | Sì |
| Programmazione Multi | Sì |
| Variabili non volatili | Sì |
| Memoria utente totale | 4 MB |
| Deviazione temporale | +/- 10s/Tag |
| RAM | 128 MB |
| Memoria utente NV parte FS | 382 kB |
| Supporto memoria collegabile | Scheda SD |
| Tp.connett.interf.SafetyNet | M12 |
| Velocità trasmiss. SafetyNet | 100 MBit/s |
| Impost.veloc.trasm. SafetyNet | Modalità automatica |
| Tempo di ciclo SafetyNet p | 2 ... 60000 ms |
| VelocitàTrasmPROFINET impost. | 100 MBit/s |
| Impost.velocità trasm.PROFINET | Modalità automatica |
| Certificazione PROFINET | PNO |
| ID produttore PROFINET | 092Fh |
| Tp.connett.interf.PROFINET | M12 |
| Tipo PROFINET | Slave |
| Tempo ciclo PROFINET IO DEVICE | 4 ... 512 ms |
| Tempo di ciclo MODBUS | 2 ... 2000000 ms |
| Tempo ciclo EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| File EDS EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Tipo disp. EtherNet/IP | Adattatore |
| EtherNET/IP RPI supportati | 4...655 000 ms |
| Tempo di ciclo RAW UDP | 2 ... 2000000 ms |
| Pos.mont. Norma 1 ferr. | EN 50125-3 |
| Pos.mont. sec. Norma 1 ferr. | Zona binari (1m - 3m) |
| Pos.mont. Norma 2 ferr. | EN 61373 |
| Pos.mont. sec. Norma 2 ferr. | Categoria 1, classe A + B |
| Stress climatico secondo... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norma temperatura ambiente | EN 50155 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Norma 2 per temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiente sec. Norma 2 | -40 ... +70°C |
| Norma 3 per temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temp. ambiente sec. Norma 3 | -40 ... +70°C |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | |
| Condensazione ammessa |
momentaneo
EN 50155 |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| RumoreBandaLarga secondo | EN 50125-3 |
| Norm1 RumoreBandaLargaFerr | EN 61373 |
| Freq RumoreBandaLargaApplFerr | 5 ... 150 Hz |
| Acc RumoreBandaLargaApplFerr | |
| Acc. rumore banda larga | |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 50124-1 |
| Categoria di sovratensione | OV2 |
| Grado contaminazione | PD2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Isolamento elettrico 1 tra | Periphery e Module Supply |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento funzionale |
| Isolamento elettrico 2 tra | Periphery Supply e tens.sist. |
| Tipo isolamento elettrico 2 | Isolamento funzionale |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 125.6 |
| Larghezza | 130 |
| Profondità | 83.7 |
| Peso netto | 370 |
| Peso lordo | 420 |
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088267 |
| Volume | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |