text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R

Numéro de l'article: 315071
PSSu, tête de station, système de commande PSSu PLC, failsafe etstandard, PL e, SIL CL 3, 2 connecteurs femelles M12 à 4 broches codé D,SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur Ether...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSSu, tête de station, système de commande PSSu PLC, failsafe etstandard, PL e, SIL CL 3, 2 connecteurs femelles M12 à 4 broches codé D,SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptateur EtherNet/IP, PROFINET IODEVICE, carte SD, connecteur femelle M12, pour applications ferroviaires.

Homologation CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Domaine d’application Standard / failsafe  
 
But de U1 Alimentation des modules  
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 16  W
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  V
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -30 % / +25 %  
Sép. du potentiel UINT1 à U2  
But de UINT1 Tension interne du système  
Type de UINT1 DC  
Tolérance de UINT1 -2 % / +3 %  
Courant max.fonct.perma. UINT1 2  A
Pontage interr. U norme UINT1  
UINT1 rés. aux courts-circuits oui  
Programmation CEI 61131 Oui  
Programmation Multi Oui  
Variables rémanentes Oui  
Écart de l’heure +/- 10 s/jour  
Mémoire vive 128 MB  
Mémoire utilisateur totale 4 Mo  
Partie failsafe mém. utili. NV 382 ko  
Module mémoire débrochable Carte SD  
Type connec. interf. SafetyNET M12  
Vit. de transmission SafetyNET 100 Mbit/s  
Régl. vit. trans. int. SafetyN Automatique  
Temps de cycle SafetyNET p 2 à 60 000 ms  
Vit. de transm. PROFINET régl. 100 Mbit/s  
Régl. vit. transm. PROFINET Automatique  
Certification PROFINET PNO  
Ident. fabricant PROFINET 092Fh  
Type connect. interf. PROFINET M12  
Type de PROFINET Esclave  
Temps cycle PROFINET IO DEVICE 4 à 512 ms  
Temps de cycle MODBUS 2 à 2 000 000 ms  
Temps de cycle EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Fichier EDS EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Type d’appareil EtherNet/IP Adaptateur  
RPI EtherNet/IP pris en charge 4...655 000 ms  
Temps de cycle RAW UDP 2 à 2 000 000 ms  
Lieu de montage norme1 ferr. EN 50125-3  
Lieu de montage norme 1 ferr. Zone de voie (1m - 3m)  
Lieu de montage norme2 ferr. EN 61373  
Lieu de montage norme 2 ferr. Catégorie 1, classe A + B  
Sollicitations clim. selon... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norme température ambiante EN 50155  
Température d’utilisation -40 - 70  °C
Norme 2 température ambiante EN 50125-1  
Temp. ambiante selon la norme2 -40 à +70 °C  
Norme 3 température ambiante EN 50125-3  
Temp. ambiante selon la norme3 -40 à +70 °C  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité  
Condensation autorisée ?  
temporaire  
EN 50155  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Bruit large bande selon EN 50125-3  
Norme1 bruit large bande ferr. EN 61373  
Fréq. bruit large bande ferr. 5 à 150 Hz  
Accél. bruit large bande ferr.  
Accéléra° au bruit large bande  
Lign fuites + dist isol selon EN 50124-1  
Catégorie de surtensions OV2  
Niv. encr. lign fuites isol PD2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im  
Indice de protection de boîtie  
Séparation potentiel 1 entre Périphérie et alim. modules  
Type séparation du potentiel 1 Isolement fonctionnel  
Séparation potentiel 2 entre Alim. périph. et tension syst.  
Type séparation du potentiel 2 Isolement fonctionnel  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Bornier à ressorts  
Type de borniers Débrochable  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 125.6  mm
Dimension largeur 130  mm
Dimension profondeur 83.7  mm
Poids net 370  g
Poids brut 420  g
 
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
Code EAN 4046548088267  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242208  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001423  
Volume 1.456