text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R

Número do produto: 315071
PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard,PL e, SIL CL 3, 2 conectores M12 de 4 polos e codificação D, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptador EtherNet/...  Mais

Unidade

Disponível em breve

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard,PL e, SIL CL 3, 2 conectores M12 de 4 polos e codificação D, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adaptador EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, cartão SD, conector M12, para aplicações ferroviárias.

Homologação CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Campo de utilização Padrão/Fail-safe  
 
Função de U1 Alimentação do módulo  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 16  W
Função de U2 Alimentação periférica  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2 -30 %/+25 %  
Separ. de pot. UINT1 para U2  
Finalidade de UINT1 Alimentação sistema int.  
Tipo de UINT1 CC  
Tolerância de UINT1 -2 %/+3 %  
Corr. máx. oper. cont. UINT1 2  A
Transp. Interrup.U Norma UINT1  
UINT1 contra curto-circuito sim  
Programação conforme IEC 61131 sim  
Multiprogramação sim  
Variáveis não voláteis sim  
Desvio da hora +/- 10s/dia  
RAM 128 MB  
Memória total do usuário 4 MB  
Memória do usuário NV seção FS 382 kB  
Mídia armazenamento conectável Cartão SD  
Tipo conect. interf. Safetynet M12  
Taxa de transm. Safetynet 100 MBit/s  
Ajuste taxa transm. Safety automático  
Tempo ciclo SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Taxa transm. ajust. PROFINET 100 MBit/s  
Ajuste taxa transm. PROFINET automático  
Certificação PROFINET PNO  
Ident. fabricante PROFINET 092Fh  
Tipo conect. interf. PROFIBUS M12  
Tipo PROFINET Escravo  
Tempo ciclo DISP. E/S PROFINET 4 ... 512 ms  
Tempo de ciclo MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Tempo de ciclo EtherNet/IP 4...655 000 ms  
Dados EDS da EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Tipo de disposit. EtherNet/IP Adaptador  
Suporte da EtherNet/IP RPI 4...655 000 ms  
Tempo ciclo RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Extensão norma1, local instal. EN 50125-3  
Local instal. seg. ext. norma1 Área da faixa (1 m a 3 m)  
Extensão norma2, local instal. EN 61373  
Local instal. seg. ext. norma2 Categoria 1, classe A + B  
Tensão climática segundo... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Norma da temp. ambiente EN 50155  
Temperatura ambiente -40 - 70  °C
Norma 2 p/ temp. ambiente EN 50125-1  
Temp. ambiente conf. norma 2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 p/ temp. ambiente EN 50125-3  
Temp. ambiente conf. norma 3 -40 ... +70 °C  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade  
Condensação admissível?  
a curto prazo  
EN 50155  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Ruído de banda larga após EN 50125-3  
Norma1 ruído banda larga trem EN 61373  
Freq. Ruído banda larga trem 5 ... 150 Hz  
Acel. Ruído banda larga trem  
Aceleração Ruído banda larga  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 50124-1  
Categoria de sobretensão OV2  
Grau de poluição dielétr. fuga PD2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Separação de potencial 1 entre Alim. perif. e do mód.  
Tipo da separ. de potencial 1 Isolamento de operação  
Separação de potencial 2 entre Alim. perif. e tensão do sist.  
Tipo da separ. de potencial 2 Isolamento de operação  
Parte inf. material da caixa PC  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Terminal tipo mola  
Tipo do terminal encaixável  
Especif. para 1 cabo flex.AWG 24 a 12 AWG  
Dimensão altura 125.6  mm
Dimensão de profundidade 83.7  mm
Dimensão de profundidade 130  mm
Peso líquido 370  g
Peso bruto 420  g
 
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548088267  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242208  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001423  
Volume 1.456