text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R

제품 번호: 315071
PSSu, 헤드 모듈, 제어 시스템 PSSu PLC, 고장안전 및 규격, PL e, SIL CL 3, 2x M12 암 커넥터 4핀 D-코드, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP 어댑터, PROFINET IO DEVICE, SD 카드, M12 암 커넥터, 철도 어플리케이션용.

단위

재고 준비 중

요청

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
TÜV  
EAC (유라시아)  
어플리케이션 범위 규격/Failsafe  
 
U1의 용도 모듈 전원  
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 16  W
U2의 용도 주변장치 전원  
공급 전압 2 (V) 24  V
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -30 %/+25 %  
UINT1과 U2 사이 전위 절연  
UINT1의 용도 내부 시스템 전압  
UINT1의 유형 DC  
UINT1 허용 범위 -2 %/+3 %  
최대 전류 연속 작동 UINT1 2  A
브리지 U-인터럽트 UINT1 표준  
UINT1 단락 안전 예  
IEC 61131 프로그래밍 예  
멀티 프로그래밍 예  
비휘발성 변수 예  
시간 편차 +/- 10초/일  
RAM 128 MB  
총 사용자 메모리 4 MB  
FS 섹션 NV 사용자 메모리 382 kB  
플러그인 메모리 SD 카드  
Safetynet i/f 커넥터 유형 M12  
Safetynet 전송률 100MBit/s  
SafetyNet 전송률 설정 자동  
SafetyNET p 사이클 타임 2 ~ 60 000 ms  
설정 가능한 PROFINET 전송률 100MBit/s  
PROFINET 전송률 설정 자동  
PROFINET 인증 PNO  
PROFINET 제조사 ID 092Fh  
PROFINET i/f 커넥터 유형 M12  
PROFINET 유형 슬레이브  
PROFINET IO 장치 사이클 타임 4 ... 512 ms  
MODBUS 사이클 타임 2 ~ 2000 000 ms  
이더넷/IP 사이클 시간 4...655 000 ms  
이더넷/IP EDS 파일 00B5000C00010100.eds  
이더넷/IP 장치 유형 어댑터  
지원되는 이더넷/IP RPI 4...655 000 ms  
RAW UDP 사이클 타임 2 ~ 2000 000 ms  
어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 EN 50125-3  
표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 트랙 영역(1m ~ 3m)  
어플리케이션 사이트 표준 2 - 철도 EN 61373  
표준 2에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 카테고리 1, 클래스 A + B  
기후 적합성 EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
주변 온도 표준 EN 50155  
대기 온도 -40 - 70  °C
주변 온도 표준 2 EN 50125-1  
표준 2에 따른 주변 온도 -40 ~ +70 °C  
주변 온도 표준 3 EN 50125-3  
표준 3에 따른 주변 온도 -40 ~ +70 °C  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급  
응결 허용?  
단기  
EN 50155  
영구 작동 높이 ASL 2000m  
EMC 수행 표준... EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
광대역 노이즈 지정 EN 50125-3  
표준 1 광대역 노이즈, 철도 EN 61373  
광대역 노이즈 시 주파수, 철도 5 ... 150 Hz  
광대역 노이즈 시 가속, 철도  
가속 광대역 노이즈  
공간 거리 및 연면 거리 EN 50124-1  
과전압 범위 OV2  
공간 및 연면 오염도 PD2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 부착  
보호 종류, 호스팅  
전위 절연 1 사이 주변장치 및 모듈 전원  
전위 절연 유형 1 기능 절연  
전위 절연 2 사이 주변장치 전원 및 시스템 전압  
전위 절연 유형 2 기능 절연  
하단 섹션 하우징 소재 PC  
커넥션 터미널 스크류 터미널  
스프링 타입 터미널  
터미널 스타일 플러그인  
AWG 정보용 유연 도체 단면 24 - 12 AWG  
높이 직경 125.6  mm
폭 치수 130  mm
깊이 치수 83.7  mm
순중량 370  g
총중량 420  g
 
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN 코드 4046548088267  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242208  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001423  
용량 1.456