Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
по запросу
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSSu, головной модуль, система управления PSSu PLC, отказоустойчивый истандартный, PL e, SIL CL 3, 2 гнезда M12 4-контактных с кодировкой D, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP,адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВОВВОДА-ВЫВОДА PROFINET, SD-карта, гнездо M12, для использования на железных дорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
| Подтверждено |
CE
UKCA TÜV EAC (евраз.) |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 16 |
| Назначение U2 | Питание периф. оборудования |
| Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
| Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
| Разв. потен. м/у UINT1 и U2 | |
| Назначение UINT1 | Внутреннее напряжение системы |
| Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
| Допуск по UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 |
| Станд. прерыв.пит. моста UINT1 | |
| Защита UINT1 от КЗ | Да |
| Программирование по IEC-61131 | Да |
| Мультипрограммирование | Да |
| Неизменяемые переменные | Да |
| Емкость памяти польз.ЗУ общая | 4 МБ |
| Отклонение времени | +/- 10 с/день |
| ОЗУ | 128 MB |
| Раздел файл.с-мы пользов. ПЗУ | 382 kB |
| Съемная память | Карта SD |
| Тип разъема интерф. Safetynet | M12 |
| Скорость передачи Safetynet | 100 Мбит/с |
| Настр-ка скор. пер. SafetyNet | Автоматический |
| Длительность цикла SafetyNET p | 2... 60 000 мс |
| Настраив. скор. пер. PROFINET | 100 Мбит/с |
| Настр. скор. передачи PROFINET | Автоматический |
| Сертификация PROFINET | PNO |
| Ид. № производителя PROFINET | 092Fh |
| Тип разъема интерф. PROFINET | M12 |
| Тип PROFINET | Подчиненное устройство |
| Время цикла УСТР. В/В PROFINET | 4 ... 512 мс |
| Длительность цикла MODBUS | 2... 2 000 000 мс |
| Период цикла EtherNet/IP | 4...655 000 мс |
| EDS-файл EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Тип устройства EtherNet/IP | Адаптер |
| Под.зап.межпак.инт.EtherNet/IP | 4...655 000 мс |
| Длительность цикла RAW UDP | 2... 2 000 000 мс |
| Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | Участок пути (1 м–3 м) |
| Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | EN 50125-3 |
| Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | EN 61373 |
| Обл. прим. по станд. 2 для ж/д | Категория 1, класс A + B |
| Климат. совмест. с |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 50155 |
| Окружающая температура |
-40
70 |
| Стандарт темп. окр. среды 2 | EN 50125-1 |
| Темп. окр. возд. по станд. 2 | -40... +70 °C |
| Стандарт темп. окр. среды 3 | EN 50125-3 |
| Темп. окр. возд. по станд. 3 | -40 ... +70 °C |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | |
| Конденсация допустима? |
Кратко
EN 50155 |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 50121-4
EN 50121-3-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Широкополосный шум к | EN 50125-3 |
| Стандарт1 широк. шум, рейка | EN 61373 |
| Ширкопол. част. ускор., рейка | 5 ... 150 Гц |
| Ширкопол. шум ускорения, рейка | |
| Широкополосный шум ускорения | |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 50124-1 |
| Категория перенапряжения | OV2 |
| Степ. загряз., зазор и утечка | PD2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Развязка потенциалов 1 между | Периф. об. и питание модуля |
| Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
| Развязка потенциалов 2 между | Пит. периф. об. и напр. сист. |
| Тип развязки потенциалов 2 | Функциональная изоляция |
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
| Размер по высоте | 125.6 |
| Размер по ширине | 130 |
| Размер по глубине | 83.7 |
| Вес нетто | 370 |
| Вес брутто | 420 |
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. | 7a |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088267 |
| Объем | 1.456 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |