text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R

Tuotenumero: 315071
PSSu, päämoduuli, ohjausjärjestelmä PSSu PLC, Failsafe ja Standard, PLe, SIL CL 3, 2 m12 naarasliitin 4-nap. D-koodattu, SafetyNET p RTFN,Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapteri, PROFINET I...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSSu, päämoduuli, ohjausjärjestelmä PSSu PLC, Failsafe ja Standard, PLe, SIL CL 3, 2 m12 naarasliitin 4-nap. D-koodattu, SafetyNET p RTFN,Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP-adapteri, PROFINET IO -LAITE, Sd-kortti, M12-naarasliitin,rautatiekäyttöön.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
Käyttöalue Standardi/Fail-safe  
 
U1:n tarkoitus Module Supply  
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 16  W
U2:n tarkoitus Periphery Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi -30 %/+25 %  
Pot. erotus UINT1 - U2  
UINT1:n tarkoitus sis. järjestelmäjännite  
UINT1-tyyppi DC  
UINT1:n toleranssi -2 %/+3 %  
Maks.virta jatkuva UINT1 2  A
Siltaus U-siltaus UINT1 Norm  
UINT1 oikosulunkestävä kyllä  
IEC 61131 -ohjelmointi kyllä  
Multi-ohjelmointi kyllä  
Nollajännitesuojatut muuttujat kyllä  
Kellonajan poikkeama +/- 10 s/päivä  
Työmuisti 128 MB  
Käyttäjämuistin yhteensä 4 MB  
NV-käyttäjämuisti FS-osa 382 kB  
Liitettävä tallennusväline SD-kortti  
Liitint. SafetyNet-liitäntä M12  
Safetynet-siirtonop 100 MBit/s  
Asetus Safety-siirtonop automaattinen  
Jaksonaika SafetyNet p 2 ... 60 000 ms  
Sääd. siirtonop PROFINET 100 MBit/s  
Aset. siirtonop PROFINET automaattinen  
PROFINET-sertifiointi PNO  
Valmistajan tunniste PROFINET 092Fh  
Liitintyyp. PROFINET-liitäntä. M12  
PROFINET-tyyppi Slave  
Sykliaika PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Jaksonaika MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Jaksonaika EtherNet/IP 4...655 000 ms  
EDS-tiedosto EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Laitetyyppi EtherNet/IP Sovitin  
Tuetut EtherNet/IP RPI 4...655 000 ms  
Jaksonaika RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
As.paikka stand1 Rautatie Kiskoalue (1 m - 3 m)  
As.paikka stand1 Rautatie EN 50125-3  
As.paikka stand2 Rautatie EN 61373  
As.paikka stand2 Rautatie Luokka 1, luokka A + B  
Ilmastostressi ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Normaali ympäristön lämpötila EN 50155  
Ympäristön lämpötila -40 - 70  °C
Stand. 2 ymp.lämpötilaa varten EN 50125-1  
Ymp. lämpöt. stand2 mukaan -40 ... +70 °C  
Stand. 3 ymp.lämpötilaa varten EN 50125-3  
Ymp. lämpöt. stand3 mukaan -40 ... +70 °C  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely  
Kondens. sallittu ?  
lyhytaikainen  
EN 50155  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 50121-4  
EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Laajakaistamelut EN 50125-3  
Norm1 laajakaistamelu rautatie EN 61373  
Taaj. Laajak.melu rautatie 5 ... 150 Hz  
Kiiht Laajak.melu rautatie  
Kiihtyvyys Laajakaistamelu.  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 50124-1  
Ylijänniteluokka OV2  
Likaantumisaste ilmaväli PD2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Pot.erotus 1 välillä Periphery ja Module Supply  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Toiminnallinen eristys  
Pot.erotus 2 välillä Perip. Sup. ja järjestelmäj.  
Pot.erotuksen 2 tyyppi Toiminnallinen eristys  
Kotelomat. alaosa PC  
Liitin Ruuviliitin  
Jousiliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 125.6  mm
Leveysmitta 130  mm
Syvyysmitta 83.7  mm
Nettopaino 370  g
Bruttopaino 420  g
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548088267  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242208  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001423  
Volume 1.456