Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PITreader base unit. RFID-godkendelsessystem. Indhold:
Basisenhed, stik [402307]. Nødvendigt tilbehør: PITreader key
adapter.
Kr.2,456.00
1x PITreader nøgleholder vandret + 1x møtrik. Nødvendigt
tilbehør til PITreader base unit [402255].
Kr.483.00
PITmode fusion. Autentificerings- og funktionelt sikkert
driftstypevalgsystem i pakke. Indhold: PITreader base unit [402255],
PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], stiksæt
[402306]. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5.
Key-ID-interface til overførsel af transpondernøglens Key-ID-
nummer.
Kr.4,668.00
PITmode Safe Evaluation Unit. Sikker analyseenhed til driftsvalg. 4
driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. Key-ID-interface
til overførsel af transpondernøglens Key-ID-nummer. Nødvendigt tilbehør:
PITreader base unit [402255] eller PITreader S base unit [402256],
PITreader key adapter. Valgfrit tilbehør: Stiksæt [402306], PIT oe 4S
[402311].
Kr.2,265.00
Stiksæt til sikkert analysemodul til driftstypevalg: PIT m4SEU
[402250]. Bestående af 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. og 1 x 12-
pol. hunstikspanel i fjederudførelse, lige kabeludgang.
Kr.168.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisationer kan konfigureres frit
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.295.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.295.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1 og 2
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.295.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1, 2 og 3
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.295.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1, 2, 3 og 4
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.295.00
PIT m3.2p
Produkt under udfasning
PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til
sikkert valg af 5 driftstyper via en berøringsfri nøgle og valg med
tast. 4 driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5.
Rettighedsvisning med LED'er, Key-ID-interface til overførsel af
transpondernøglens Key-ID-nummer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.2,836.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.295.00
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5 (service)
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.295.00
PIT m3.3p
Produkt under udfasning
PITmode elektronisk vælger til indbygning i betjeningspult og til
sikkert valg af 3 driftstyper via en berøringsfri nøgle
og valg med tast. 4 driftstyper BA1 og BA2 og en særlig driftstype
BA5. Rettighedsvisning med LED'er, Key-ID-interface til
overførsel af transpondernøglens Key-ID-nummer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.2,101.00
PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1
NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Key,
tilslutning foroven, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol.
hunstik, Ethernet-interface, IP65, 5 farveplader i
farverne GN, BU, RD, YE samt transparent
Kr.3,884.00
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af nødstopknap med
nødstopsymbol og logo og kontaktelement med overvågning, 2n/c, med
fjederklemmer.
Kr.286.00
PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1
NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Key,
tilslutning forneden, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol.
hunstik, Ethernet-interface, IP65, 5 farveplader i
farverne GN, BU, RD, YE samt transparent
Kr.3,884.00
PITestop, nødstopknap, IP65, diameter 68 mm (stor udgave),
uden påtryk (uden logo), indbygningsdiameter 22,3 mm.
Kr.188.00
Knapenhed 4 LED-knapper, inklusive fastgørelsesmøtrik.
Valgfrit tilbehør til PIT m4 SEU [402250].
Kr.947.00
PITestop, driftsstop-knap IP65, LED-ringbelysning inkl.
tilslutningsmodul, indbygningsdiameter: 22,3 mm.
Kr.542.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.