Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"G1000020","name":"PIT gb RLLE y up ETH","price":"3735.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Som på fig.
PIT gb RLLE y up ETH
Produktnummer: G1000020
PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1
NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Key, tilslutning
foroven, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol. hunstik,
Ethernet-in... Mere
Din pris
Kr.3,735.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PITgatebox med PITreader Key (knapenhed), hus med nødstop (2 NC/1 NO), 2 belyste trykknapper (hver 1 NO) og PITreader Key, tilslutning foroven, M12, 12-pol. hanstik og M12, 4-pol. hunstik, Ethernet-interface, IP65, 5 farvekapper i farverne GN, BU, RD, YE samt transparent
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA UL/cUL FCC IC EAC |
Selvovervåget | nein |
Pære | LED |
Lysfarve | weiß |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Type af strømforsyning til U1 | SELV/PELV |
Effektforbrug DC | 2.88 |
Min. kontaktstrøm | 1 |
Nødstop
Antal bryde-kontakter nødstop | 2 |
Antal meldekontakter nødstop | 1 |
Åbningsmåde nødstop | Drehentriegelung |
Koblingska.nødstopiht. stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmateriale nødstop | Ag |
Trykknap
Antal trykknapper | 2 |
Antal slutte-trykknapper | 2 |
Koblingska. trykkn. iht.stand. | EN 60947-5-1 |
Kontaktmateriale trykknap | Ag |
PITreader
Sensorprincip PITreader | Transponder |
Energiforsyning for TAG | passiv (batterielos) |
Driftsfrekvens PITreader | 13,24 - 13,88 MHz |
Galvanisk adskillelse HL-udg. | nein |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Signalniveau ved indgang ved 1 | 15 - 30 V DC |
Galvanisk Afbrydelse indgang | nein |
Ethernet-interface
Ethernet IP-adr. fabr.indstil. | 192.168.0.12 |
Stiktype ETHERNET-interface | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethernet overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
CANopen-interface
Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-20
55 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
Overspændingskategori | III |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Kapslingsklasse, kabinet | |
UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Tilslutningstype | M12, 12pol. male |
Husets materiale | Zn |
Tilslutningsklemme | M12 |
Mål, højde | 320 |
Mål, bredde | 40 |
Mål, dybde | 40 |
Nettovægt | 920 |
Bruttovægt | 1320 |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548096910 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC000225 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Start,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol ON,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol
Unlocking, emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, hvide, IEC-symbol Locking,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
SafetyNET p Cable
380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på
enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.29.00
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Request,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Reset,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys, blå, IEC-symbol Locking,
emballageindhold = 10 stk.
Kr.160.00
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere),
kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Kr.161.00
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Stikforbindelse, 4-polet, lige hanstik M12, D-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink,
kabelforskruning Pg9, kablets udvendige diameter 6-8 mm
Kr.270.00
Nødvendigt driftstilbehør
PITreader key ye 1
402261
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.286.00
PITreader key ye g
402260
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisationer kan konfigureres frit
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.286.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.277.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.305.00
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.908.00
PITreader key ye 5 service
402269
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5 (service)
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.286.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.239.00
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.534.00
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.665.00
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.282.00
PITreader key ye 5
402265
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1, 2, 3, 4 og 5
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.286.00
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.366.00
PITreader key ye 4
402264
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1, 2, 3 og 4
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.286.00
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.225.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.427.00
PITreader key ye 3
402263
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1, 2 og 3
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.286.00
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.244.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.586.00
PITreader key ye 2
402262
Transpondernøgle til godkendelsessystemet PITreader,
autorisation til driftstype 1 og 2
Farve: gul
Materiale: Plast
Kr.286.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.342.00