Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"402255","name":"PITreader","price":"2384.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}

Som på fig.
PITreader
Produktnummer: 402255
PITreader base unit. RFID-godkendelsessystem. Indhold:
Basisenhed, stik [402307]. Nødvendigt tilbehør: PITreader key
adapter.
Din pris
Kr.2,384.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC |
Sensorprincip | Transponder |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Type af strømforsyning til U1 | SELV/PELV |
Effektforbrug DC | 4 |
Modulsikring (automat) af U1 | 4 A, autom. 24 V DC, kar.B/C |
Indgange
Galvanisk Afbrydelse indgang | nej |
Halvlederudgange
Antal halvlederudgange | 1 |
Galvanisk adskillelse HL-udg. | nej |
HL-U kortslutningssikret | ja |
Ethernet-interface
Ethernet IP-adr. fabr.indstil. | 192.168.0.12 |
Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
Ethernet overførselshastighed | 10/ 100 Mbit/s |
CANopen-interface
Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -30 - 55 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
Monteringsposition | vilkårlig |
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme stikbar |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 54 mm |
Mål, bredde | 72 mm |
Mål, dybde | 45 mm |
Nettovægt | 47 g |
Bruttovægt | 105 g |
Transponder
Energiforsyning for TAG | passiv (uden batteri) |
Driftsfrekvens | 13,24 - 13,88 MHz |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27280401 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002998 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
GTIN | 4046548088908 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør

PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Sikker analyseenhed til driftsvalg. 4
driftstyper BA1 til BA4 og en særlig driftstype BA5. Key-ID-interface
til overførsel af transpondernøglens Key-ID-nummer. Nødvendigt tilbehør:
PITreader base unit [402255] eller PITreader S base unit [402256],
PITreader key adapter. Valgfrit tilbehør: Stiksæt [402306], PIT oe 4S
[402311].
Kr.2,135.00
Nødvendigt driftstilbehør

PITreader key adapter h
402308
1x PITreader nøgleholder vandret + 1x møtrik. Nødvendigt
tilbehør til PITreader base unit [402255].
Kr.469.00