text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PIT es Set1s-5c

Produktnummer: 400433
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af nødstopknap med nødstopsymbol og logo og kontaktelement med overvågning, 2n/c, med fjederklemmer.

Styk

Kan snart leveres

Din pris

Kr.275.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
EAC  
TÜV  
Selvovervåget ja  
 
Min. kontaktstrøm 5  
Koblingska.nødstopiht. stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale nødstop AgNi  
Omgivelsestemperatur -25 - 55  °C
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Monteringsposition vilkårlig  
Tilslutningsklemme Fjederklemme  
Mål, højde 92  mm
Mål, bredde 55  mm
Diameter 55  
Nettovægt 60  g
Bruttovægt 73  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071474  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1