text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
208개 제품이 발견됨
PITreader
402255
PITreader 베이스 유닛. RFID 인증 시스템, 콘텐츠: 베이스 유닛, 커넥터 [402307]. 필요한 액세서리: PITreader 키 어댑터.

요청
PITreader key adapter h
402308
1x PITreader 수평 키 어댑터 + 1x 너트. PITreader 베이스 유닛[402255]용 필수 액세서리.

요청
PITmode fusion
402251
PITmode fusion. 인증 및 기능 안전 작동 모드 선택 시스템 패키지. 내용물: PITreader 베이스 유닛 [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader 키 어댑터 h [4023 ...

요청
PIT m4SEU
402250
PITmode 안전 평가 유닛. 작동 모드 선택용 안전 평가 유닛. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드 OM5. 트랜스폰더 키의 키 ID 번호 전송을 위한 키 ID 인터페이스. 필수 액세서리: PITre ...

요청
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
작동 모드 선택을 위한 안전 진단 장치용 커넥터 세트: PIT m4SEU [402250]. 1x 4핀, 1x 5핀, 1x 8핀, 1x 12핀 암 커넥터 스트립으로 구성, 스프링 타입, 스트레이트 케이블 소켓.

요청
PITreader key ye g
402260
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 자유롭게 권한 구성 가능 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 1
402261
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 2
402262
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1 및 2용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 3
402263
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1, 2, 3용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 4
402264
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1, 2, 3, 4용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PIT m3.2p
402230
PITmode 전자 셀렉터 스위치, 컨트롤 스테이션 설치 및 비접촉 키와 키 선택 을 통한 5개 작동 모드 안전 설치용. 4개 작동 모드 OM1 ~ OM4 및 특수 모드 OM5. LED를 통한 인가 표시, 트랜스폰더 ...

요청
PITreader key ye 5
402265
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1, 2, 3, 4, 5용 권한 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PITreader key ye 5 service
402269
인증 시스템 PITreader용 트랜스폰더 키, 작동 모드 1, 2, 3, 4, 5(서비스)용 권한 () 색상: 노란색 자재: 플라스틱

요청
PIT m3.3p
402240
PITmode 전자 셀렉터 스위치, 컨트롤 스테이션 설치 및 비접촉 키와 키 선택을 통한 3개 작동 모드 안전 설치용. 4개 작동 모드 OM1과 OM2 및 특수 모드 OM5. LED를 통한 인가 표시, 트랜스폰더 키 ...

요청
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITreader Key가 있는 PITgatebox(푸시버튼 유닛), E-STOP(2NC/1NO)이 있는 하우징, 발광 푸시버튼 2개(각 NO 1개) 및 PITreader Key, 상단 연결, M12, 12핀 수 커 ...

요청
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop active, 비상 정지 푸시버튼으로 구성된 세트를 점등 기능으로활성 화/비활성화 가능, 로고 및 비상 정지 기호 없음, EN 60947-5-1 및 EN 60947-5-5에 따른 드롭아웃 보호 기능이 ...

요청
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop, 비상 정지/접점 블록 세트, 비상 정지 기호와 로고를 포함한 비상 정지 푸시버튼 및 모니터링을 포함한 접점 블록으로 구성, 2 N/C, 스프링 단자 포함.

요청
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITreader Key가 있는 PITgatebox(푸시버튼 유닛), E-STOP(2NC/1NO)이 있는 하우징, 발광 푸시버튼 2개(각 NO 1개) 및 PITreader Key, 하단 연결, M12, 12핀 수 커 ...

요청
PIT es2u
400532
PITestop, E-STOP 푸시버튼, IP65, 지름 68mm (대형), 무인쇄 (로고 없음), 장착 지름 22.3mm.

요청
PIT oe 4S
402311
4개 LED 푸시버튼을 포함한 푸시버튼 유닛, 고정 너트 포함. PIT m4 SEU [402250]용 옵션 액세서리.

요청
  • 1(current)
  • 2
  • 3

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택