PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi

Tek bir üründe emniyetli kilitleme ve emniyetli kilitleme fonksiyonu!

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi ürün resmi

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi, en yüksek emniyet kategorisi PL e'ye kadar personel ve proses koruması için emniyetli kilitleme ve fonksiyonu sağlar.

Emniyetli kilitleme fonksiyonu; koruma kilidi cihazındaki çift kanallı kontrol ile etkinleştirilir. Dolayısıyla siviç, PL d veya PL e’ye kadar emniyetli kilitleme fonksiyonu gerektiren tehlikeli aşım durumu olan makinelerde kullanım için özellikle uygundur.

Pilz kontrol teknolojisiyle birleştiğinde, korumalardaki koruma kilidini izlemek ve etkinleştirmek için emniyetli ve eksiksiz bir çözüm elde edilmiş olur.

Yeni sertifikalı - PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi

PSENmlock, artık EN ISO 14119 ve ISO 13849-1'in yanı sıra EN IEC 62061 ve IEC 61508 gereksinimlerini de karşılıyor. Üstelik, PSENmlock iki yeni koruma tipi IP65 ve IP69 (IP67'nin yanı sıra) ile daha fazla uygulama seçeneği sunuyor. Lütfen IP69 ile kablonun yüksek basınçlı temizliğe karşı korunması gerektiğini unutmayın.

PSENmlock sürümleri arasında seçim yapın

Tek başına kablolama için PSENmlock temel sürümleri ve PSENmlock seri bağlantı sürümleri arasında seçim yapabilirsiniz. İki sürüm de güç sıfırlama veya otomatik sııfırlama  ile ve farklı kodlarla mevcuttur.

Temel sürümler ve seri bağlantı için sürümler

PSENmlock temel sürümler ve seri bağlantı sürümleri

Tek başına kablolama için PSENmlock temel sürümlerine ek olarak seri bağlantı sürümleri de sunmaktayız. Bu sürümler daha az kablolama çalışması ve emniyet giriş ve çıkış sinyallerinin seri bağlanması sayesinde uygun maliyetli kurulum olanağı sağlar.

Safety Device Diagnostics (SDD) ile kombinasyon basit, kapsamlı emniyet siviçi arıza teşhisi sağlar ve böylece arıza sürelerini azaltır. Üstelik, SDD kontrol panosunda maliyetli ayrı ayrı kablolamaya gerek olmadan her bir siviçin veya kapının hedefe yönelik olarak etkinleştirilmesini mümkün kılar. Bu size düşük maliyetli seri bağlantı olanağı sağlar ve kablolama çalışmasını en aza indirmenize imkan verir.

Güç sıfırlamalı ve otomatik sıfırlamalı sürümler

PSENmlock güç sıfırlamalı ve otomatik sıfırlamalı sürümler

Güç sıfırlamalı ve otomatik sıfırlamalı PSENmlock sürümleri mevcuttur. Güç sıfırlamalı sürümlerin kaçış rölesine basıldıktan sonra sıfırlanması (yani güç beslemesinin kapatılması) gerekliyken otomatik sıfırlamalı sürümlerde bu işlem gerekli değildir. Burada sıfırlama, kaçış rölesinin eski haline getirilmesi ve korumanın kapatılmasıyla gerçekleşir.

Otomatik sıfırlamalı sürümlerde acil durum rölesi kullanılamaz. Bunun sebebi, EN ISO 14119 uyarınca acil durum rölesinin her zaman bir alet ya da başka yöntem (ör. güç sıfırlama) ile sıfırlanmasının gerekmesidir.

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi alan açısından kritik uygulamalar için ideal

Kapaklar, kanatlar veya küçük kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar için bir koruma mı lazım? Sadece 30x30x159 mm'lik kompakt tasarımıyla PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi, PSENmlock’tan %60 daha küçüktür ve bu sayede alan açısından kritik uygulamalar için idealdir.

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi hakkında daha fazla bilgi

Emniyet kapısı çözümünüzü tamamlayın

Entegre kaçış röleli PSENmlock tutma yeri modülü ve ayrı kollar ve kaçış röleleri arasında seçim yapabilirsiniz:

Entegre kaçış röleli PSENmlock tutma yeri modülü

Entegre kaçış röleli tutma yeri modülü

PSENmlock tutma yeri modülü, size entegre aktüatörlü ve entegre kaçış röleli bir tutma yeri sunar ve PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi ile kullanıma uygundur. Sarı tutma yeri (dışta) aktüatörün kapıyı açmak veya kapatmak için uzatılmasını sağlar. Kaçış rölesi, kırmızı kapı tutma yeriyle (içte) çalıştırılır. Tutma yeri modülü kapının içine veya dışına montaja ve sağ ve sol mafsallı kapılara uygundur. Makinenin yeniden başlatılmasını önlemek için beş kilide kadar ek kilitleme parçası vardır ve hem kodlamalı hem de tam kodlamalı PSENmlock siviçlerle kullanılabilir.

Kapı tutma yerleri, PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi ile birleştirilebilir

Ayrı tutma yerleri

Tutma yeri modülü yerine PSENmlock ile basit tutma yerlerini birleştirebilirsiniz. Mafsallı ve sürgülü kapılar için sunduğumuz tutma yerleri PSENmlock’a tam uyacak şekilde üretilmiştir ve bu sayede emniyet kapısı koruması için ekonomik, alandan tasarruf sağlayan bir çözüm oluşturur.

İki kaçış röleli sürüm, tüm PSENmlock sürümleri ile birleştirilebilir

Kaçış röleleri

İsteğe bağlı bir aksesuar olarak, iki kaçış rölesi tipi de tüm PSENmlock sürümleriyle birleştirilebilir:

  • PSENml kaçış rölesini doğrudan sensöre bağlamak için bir çubuk kullanılır.
  • PSENml kaçış rölesi kablo seti bir itme-çekme teliyle PSENmlock üzerine monte edilir. Bu sayede kilitlemeli emniyet siviçi ve kaçış rölesi kurulumlarının fiziksel olarak ayrı olması sağlanabilir.

PITgatebox buton ünitesi: emniyet siviçi ve erişim izni ile çalışma

PSENmlock ile PITgatebox buton ünitesini birleştirerek kilitlemeli emniyet siviçinizin basit kullanımı için ESTOP butonları ve ışıklı butonlardan anahtarlı siviçlere ve anahtarlı butonlara kadar ek kontrol ve buton elemanları elde edersiniz.

Entegre erişim izni sistemi PITreader bulunan PITgatebox sürümleri de mevcuttur. Sonuç olarak, yalnızca yetkili personelin tesise erişebilmesini ve durdurma, kilit açma, kilitleme veya onaylama gibi komutları vermesini sağlarsınız. Bu sayede istenmeyen makine duruş sürelerini veya kalite kaybını önleyebilirsiniz.

PITgatebox buton ünitesi: emniyet kapısı siviçi ve erişim izni ile çalışma

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçinin avantajları

  • Maksimum emniyet: PL e'ye kadar emniyetli kilitleme ve emniyetli kilitleme fonksiyonu
  • Yüksek tutma kuvveti: 7500 N'a kadar
  • Kurulduğunda kolaylıkla görülebilen arıza teşhisi: Muhafazanın 3 tarafında LED'ler bulunur
  • Uzun hizmet ömrü: sağlam muhafaza ve mekanik özellikler
  • Esnek aktüatör: sarkan kapılarda bile yüksek toleranslı dengeleme için
  • Entegre yeniden başlatma kilidi ile koruma kilidi istemsiz olarak etkinleşmez
  • İki durumlu mıknatıs sayesinde enerjisiz koruma kilidi ile enerji tasarrufu
  • Seri bağlantı sayesinde daha az kablolama çalışması

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçinin özellikleri

  • Tüm ISO 13849-1, EN IEC 62061, IEC 61508, EN ISO 14119 gereksinimlerini karşılar
  • PL e/SIL 3'e kadar emniyetli kilitleme, PL e/SIL 3’e kadar emniyetli kilitleme fonksiyonu
  • Ürün tipleri: temel sürümler ve seri bağlantı sürümleri, güç sıfırlamalı ve güç sıfırlamasız
  • Kodlamalı sürümler: kodlamalı, tam kodlamalı, benzersiz tam kodlamalı
  • 7500 N'a kadar emniyetli tutma kuvveti, 30 N entegre mandallama kuvveti
  • Muhafazanın 3 tarafında LED'ler
  • Koruma tipi IP65/IP67/IP69* (*lütfen kablonun yüksek basınçlı temizliğe karşı korumalı olduğundan emin olun)
  • Bağlantı: M12, 8 pimli ve M12, 12 pimli, örgü kablo
  • 3 taraftan yardımcı röle
  • Acil durum rölesi (otomatik sıfırlamalı sürümlerde kullanılamaz)
  • SDD uyumlu
Muhafazanın 3 tarafında LED'ler

Uygulama örneği: ağır kapılar için sağlam tasarım ve yüksek tutma kuvveti

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi makine üzerinde kullanımda

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi, 7500 N'a kadar tutma kuvveti ile korumaların yanlışlıkla açılmasını önler ve maksimum emniyet sunar.

İster PSENmlock tutma yeri modülüne entegre ister ayrı bir aksesuar olarak kullanılıyor olsun, isteğe bağlı kaçış rölesi sayesinde PSENmlock görüşün kötü olduğu bölgelerde de makinelere giriş yapılabilen kapılarda kullanılabilir. Kaçış rölesi, PSENmlock kapı tutma yeri modülünde tutma yerine doğrudan entegre edilmiştir. Bunun aksine uzak kaçış rölesi, emniyetli kapı siviçini operatörün ulaşamadığı bir alana yerleştirme seçeneği sunarak çalışanlarınızın tehlike anında optimum koruma altında olmasını sağlar.

Daha fazla bilgi:

Ürün yelpazemiz: PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi

Tek bir ürünle emniyetli interlock ve emniyetli kilitleme fonksiyonu – PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi.

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi için aksesuarlar

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi için ideal: Standart profillere ve sürgülü kapılara montaj için uygun aksesuarlar.

PSENmlock kapı tutma yeri modülü

Entegre aktüatör ve entegre kaçış röleli tutma yeri modülü, ek olarak emniyet kapısının içine ve dışına esnek kurulum.
Sarmal sarı kablo

Bağlantı teknolojisi

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi için geniş adaptör ve kablo seçeneklerini burada bulabilirsiniz.

Bağlantı teknolojisi
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brezilya: + 55 11 4942-7032

Avrupa

  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • Hollanda: +31 347 320477
  • İspanya: +34 938497433
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Rusya: +7 495 6654993
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • Danimarka: +45 74436332
  • İtalya: +39 0362 1826711

Asya Pasafik

  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Tayland: +66 210 54613
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan