PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi

Güçlü koruma kilidi. Küçük ve takması kolay.

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi, ürün resmi

Kilitlemeli emniyet siviçi PSENmlock mini, kanatlar, kapaklar veya kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar gibi korumaların verimli şekilde korunması için kullanılır. Sadece 30 x 30 x 159 mm'lik kompakt tasarımıyla alanın kritik olduğu uygulamalarda bile her zaman emniyet siviçi için yer bulacaksınız. Bu küçük kilitlemeli emniyet siviçinde 1950 N FZH tutma kuvveti (F1max: 3900 N) mevcut olup, EN ISO 13849-1 PL d, Kat. 3'e kadar olan personel koruma uygulamaları için emniyetli kilitleme fonksiyonu sağlar.

Ekstra esneklik ve üretkenlik için kilitlemeli emniyet siviçi

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi size emniyet kapısı koruma için ekonomik bir çözüm sunar. Ekstra kompakt tasarımıyla kilitlemeli emniyet siviçi makinenize entegre edilmek için idealdir ve değerli alan tasarrufu sağlar. Aktüatör sağdan, soldan ve önden takılabildiğinden, PSENmlock mini ayrıca kurulum için yüksek seviyede esneklik sunar. Sonuç olarak, makinelerin tasarlanmasına yönelik daha fazla esneklik sunar.

PSENmlock mini PL d, Kategori 3’e kadar seri bağlanabilir, kablolamayı en aza indirir ve devreye almayı basitleştirir – zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.

İki durumlu koruma kilitleme prensibi yüksek emniyeti garanti eder. Bir güç kesintisi durumunda son durum korunur ve kapı ya kapalı ve kilitli, ya da açık kalır. Koruma kilitleme cihazına yalnızca kapı kilitlenirken veya açılırken enerji verilmesi gerektiği için bu prensip enerji tüketimini azaltır. Solenoidin çift kanallı çalışması sayesinde yüksek emniyet seviyesi; bir hata durumunda OSSD’ler kapatılır ama koruma kilidi korunur. Sonrasında bu kilit hedefe yönelik, tek bir devre dışı bırakma ile açılabilir.

Kısıtlı alan olan yerlerde güvenilir koruma – Avantajlarınız

Çabuk kurulur - zaman tasarrufu sağlar

  • PSENmlock mini, yalnızca iki vida ile hızlı ve kolay bir şekilde sabitlenebilir.
  • Esnek aktüatör, korumanın iç ve dış kısmına takılabilir ve sağdan, soldan ve önden bağlanabilir

Kompakt tasarım yer tasarrufu sağlar

  • Sadece 30 x 30 x 159 mm'lik kompakt tasarımıyla PSENmlock mini PSENmlock’tan %60 daha küçük ve alan açısından kritik uygulamalar için idealdir.
  • 200 Mm’den başlayan çok kısa kapı yarıçaplarında da kullanılabilir.

Kullanımda güçlü daha yüksek verimlilik

  • 1950 N'ye kadar FZH emniyetli tutma kuvveti  
  • İki durumlu koruma kilidi prensibi, emniyetli çalışma sağlar ve enerji tüketimini azaltır
  • Solenoidin çift kanallı çalışması sayesinde PL d, Kategori 3’e kadar üst düzeyde emniyet
  • Yüksek manipülasyon koruması derecesi; kodlama serbest şekilde seçilebilir
PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçinde aktüatör sağa, sola ve öne takılabilir
PSENmlock mini ve PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi
PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi ayrıntılı görünümü

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi hakkında ayrıntılar

  • PL d, Kat. 3'e (EN ISO 13849-1) kadar personel koruma için emniyetli kilitleme fonksiyonu
  • 1950 N'ye kadar FZH emniyetli tutma kuvveti ile sağlam kullanım, 11 N entegre mandallama kuvveti
  • Kodlamalı aktüatör sayesinde yüksek seviyede manipülasyon koruması sunan RFID emniyet siviçi
  • Koruma tipi IP67
  • Solenoidin iki kanallı çalışması sayesinde yüksek emniyet seviyesi
  • Kilidi güç ile açma koruma kilitleme prensibi ile kolay kullanım:
  • İki durumlu koruma kilidi prensibi emniyetli korumayı garanti eder ve enerji tüketimini azaltır; elektrik kesintisi durumunda OSSD’ler kapatılır ve koruma kilitli kalır
  • Emniyetli seri bağlantı kablolamayı en aza indirir ve devreye almayı basitleştirir
  • İki tarafta entegre yardımcı röle
  • Basit kurulum: M12 fişli konnektör, 8 veya 12 pimli

Ekonomik ve güvenilir emniyet kapısı koruma

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi kapaklar, kanatlar veya küçük kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar gibi hareketli korumaların korunması gereken her yerde kullanılabilir. Birden fazla koruyucu cihaz içeren tesislerde bile PSENmlock mini emniyetli seri bağlantı yoluyla PL d, Kat. 3'e kadar verimli koruma sağlar.

 

Bir dolum tesisinde birkaç kapağın korunması

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi ile bir dolum tesisinin önünde duran ve bir ekranı kullanan bir kişiyi gösteren grafik
  • PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi Seri bağlantı avantajı sağlar
  • PITgatebox buton ünitesi ile birlikte
  • PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir küçük kontrolörler ile emniyetli, eksiksiz bir çözüm

Emniyet kapınız için özel çözüm

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi bulunan bir emniyet kapısını gösteren grafik
  • Personel koruma için PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi
  • PITgatebox buton ünitesi ile basit çalışma, isteğe bağlı olarak entegre erişim izni sistemi ile mevcuttur
  • Emniyet Siviçi Arıza Teşhisi (SDD) ile kapsamlı arıza teşhisi ve durum bilgisi
  • PNOZmulti 2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör ile birlikte

Ürün serimiz: PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçleri

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçleri

Alanın kritik olduğu uygulamalarda emniyetli kilitleme fonksiyonu için ideal, PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi.

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçleri için aksesuarlar

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçleri için kurulum kitleri veya koruyucu kapaklar gibi uygun aksesuarlar da sunulmaktadır.
Sarmal sarı kablo

Bağlantı teknolojisi

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi için geniş adaptör ve kablo seçeneklerini burada bulabilirsiniz.

Bağlantı teknolojisi
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Avusturya: +43 1 7986263-444

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan