Pilz otomasyon yazılımı ile otomasyon için yenilikçi yazılım çözümlerini uygularsınız. Tasarım, programlama, konfigürasyon ve devreye alma işlemleri Pilz otomasyon yazılımı kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kullanıcılar, sezgisel işletim sayesinde etkin bir şekilde çalışabilirler. Otomasyon yazılımımızın kolay, kullanıcı dostu teşhisi yüksek seviyede tesis kullanılabilirliği sağlar. Ayrıca interaktif ürünlerde kullanıma yönelik üründen bağımsız araçlar da mevcuttur.
Yazılım
Tasarımdan tanılamaya otomasyon yazılımı
Tüm otomasyon projelerinde verimli mühendislik – Sizin için faydaları
- Otomasyon fonksiyonlarınızı programlamak ve konfigüre etmek için kolay mühendislik araçları
- Devam eden gelişim sayesinde her zaman güncel
- İşletim kolaylığı için optimum kullanılabilirlik
- Yüksek performans, verimli programlama için esnek yazılım
- Ücretsiz indirilebilir ve pek çok dilde kullanılabilir
Ürün gamımız: Yazılım
Top
Genel Merkez
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]
Teknik Destek
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]
Amerika
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
Avrupa
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- Hollanda: +31 347 320477
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Almanya: +49 711 3409 444
- İtalya: +39 0362 1826711
- Portekiz: +351 229 407 594
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Rusya: +7 495 6654993
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- İrlanda: +353 21 4804983
- Türkiye: +90 216 577 55 52
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
Asya Pasafik
- Çin: +86 400-088-3566
- Tayland: +66 210 54613
- Japonya: +81 45 471 2281
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Tayvan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Singapur: +65 6829 2920
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334