Bugünlerde üretimde esneklik vazgeçilmezdir. Tesis ve makineleri, yeni pazar fırsatlarına hızlı yanıt verebilecek şekilde genişletmek veya yenilemek gerekir. Eski makineleri genişletmek veya yenilemek genellikle çok da uygun maliyetlidir. Yenilemenin potansiyelinden yararlanın! Pilz, tesisinizde veya makinelerinizde değişiklik yapacağınız zaman veya bu değişiklikleri onaylatacağınız zaman danışacağınız iş ortağıdır. Çünkü retrofit yapılsa bile makinelerin emniyetinin garanti edilmesi gerekir.
Pilz ile makine retrofiti
Makineleri modernize edin, genişletin ve yenileyin.
Eski makineleri daha uzun süre kullanmak için yenileyin
Makinelerinizi en gelişmiş teknoloji seviyesine çıkararak üretkenliğinizi önemli oranda artırın! Uzun yıllar hizmet verdikten sonra tesis ve makinelerde emniyetle ilgili kusurlar ortaya çıkabildiği için bunu yapmanız gerekir. Örneğin, koruyucu önlemler işe yaramaz hale gelebilir ve manipüle edilebilir. Kontrol ve sürücü teknolojisi genellikle ihtiyaca cevap veremeyecek şekilde eskirken mekanik bileşenler hala tamamen sağlamdır.
Yenileyerek maliyetleri azaltın
Yenilemeler sağlam bir temele oturtularak planlanıp uygulandığında, eski makineler en yeni elektrik, kontrol ve emniyet teknolojisiyle donatılabilir. Maliyetler yenisini satın almaya kıyasla çok daha düşüktür. Yenileme, makineyi tekrar emniyetli hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda üretkenliği ve kullanılabilirliği de artırır. Tekrar verimli ve sorunsuz bir şekilde üretime geçildiğinde yenilemenin maliyeti çok kısa bir sürede karşılanır.
Pilz, tesis ve makinelerinizi modernize etme çalışmalarınızda size destek olabilir
Makine retrofiti söz konusu olduğunda, sistem ve teknolojiyi ele alan kapsamlı bir analiz yaparız. Ancak bu analizin ardından yenilemenin kapsamına karar verebiliriz. Emniyetli ve ekonomik işletim için olası teknik değişikliklerin yanı sıra ilgili yönergeler ve standartlar dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır. Bir makine retrofiti genellikle yeni bir risk değerlendirmesi ve CE işareti gerektirir.
Pilz bu tür hizmetlerde uzmandır. Makinenin işletmecisi olan sizinle birlikte çalışarak gereksinimleri anlamaya çalışırız, emniyetle ilgili değerlendirme sırasında makinenin mevcut durumunu inceleriz ve makinede değişiklik yapmak için bir konsept geliştiririz.
Pilz ile emniyet otomasyonu
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]
Amerika
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksika: +52 55 5572 1300
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
Avrupa
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Portekiz: +351 229 407 594
- Türkiye: +90 216 577 55 52
- İtalya: +39 0362 1826711
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- Belçika: +32 9 321 75 70
- Avusturya: +43 1 7986263-444
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- İspanya: +34 938497433
- Hollanda: +31 347 320477
- İrlanda: +353 21 4804983
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Rusya: +7 495 6654993
- Danimarka: +45 74436332
- Almanya: +49 711 3409 444
Asya Pasafik
- Singapur: +65 6839 2920
- Japonya: +81 45 471 2281
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Tayland: +66 210 54613
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Çin: +86 400-088-3566
- Tayvan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350