"Yetkilendirme ve Erişim Yönetimi (I.A.M.)" Pilz, PITmode çalışma modu seçme ve erişim izni sistemi ile size Emniyet ve Güvenlik fonksiyonlarını tek bir sistemde sunar. Bu cihazlar, fonksiyonel olarak emniyetli çalışma modu seçimi ve tesis ve makinelerde erişim izinlerinin kontrolünü sağlar. Böylece yanlış çalışma ve manipülasyon önlenir ve bu sayede insan ve makine korunur. Bireysel gereksinimlere yönelik mükemmel çözümü bulmak amacıyla, teklif tek elden Emniyet ve Güvenlik çözümünüz için çeşitli donanım ve yazılım bileşenleri içerir.
PITmode çalışma modu seçme ve erişim izni sistemi
Emniyet ve Güvenlik fonksiyonları tek bir sistemde
PITreadergiriş ve erişim izni ile
PITreader ile tesis ve makineler için erişim izinleriyle ilgili görevleri uygulayabilirsiniz. Seçenekler, basit bir etkinleştirme ve kullanıcı kimlik doğrulamasından karmaşık bir izin matrisine ve şirkete özgü kodlamaya kadar uzanır. PITreader, bağımsız bir cihaz olarak esnektir veya bir Pilz kontrolörü ile birlikte kullanılabilir. RFID teknolojisi bulunan transponder anahtarları, serbestçe yazılabilir sürümlerde ve ayrıca sabit, kayıtlı izinlerle mevcuttur. Tabii ki, PITreader anahtarlarının ve PITreader ayarlarının hızlı ve basit şekilde programlanması için uygun yazılım araçları mevcuttur.
PITreader S
PITreader S ayrıca OPC UA standardının entegrasyonunu da sunar. Diğer yandan, bu sunucu ve istemci arasındaki iletişimin güvenliğini artırır. Öte yandan, PITreader S, OPC UA kullanan diğer üreticilerin sistemlerine bağlantı seçeneklerini genişletir ve böylece erişim izni için daha fazla güvenlik ve kullanılabilirlik vaat eder. Kimlik doğrulama ile optimum emniyet kapısı koruması için PITreader S, PITgatebox buton ünitesinde de mevcuttur.
PITreader Anahtarları - Daha kolay kullanım için yeni renkler
PITreader Anahtarları - Daha kolay kullanım için yeni renkler
Genel PITreader Anahtarları artık altı yeni renkte mevcuttur. Sonuç olarak, PITreader okuyucu ünitesi için transponder anahtarları ilk bakışta ayırt edilebilir ve pratikte çok daha basit kullanım sağlar. RFID anahtarları serbestçe programlanabildiğinden, farklı renklere hangi fonksiyonları atadığınız tamamen size bağlıdır. Böylece farklı makine tiplerine, fonksiyonlara, bölgelere ve hatta çalışma modlarına hangi renkleri atayacağınızı belirlersiniz.
PITreader kart ünitesi - Kart ve etiket formatındaki yeni RFID transponderler sayesinde daha fazla esneklik
PITreader kart ünitesi - Kart ve etiket formatındaki yeni RFID transponderler sayesinde daha fazla esneklik
PITreader (S) kart üniteleri, PITreader (S)'den beklediğiniz geniş uygulama alanını sunar. Bununla birlikte, transponder tipi yenidir. PITreader kartı ve PITreader etiketi ile, kart veya etiket formatında RFID transponderleri kullanılır. Şirketin mevcut RFID özellikli kartları ve tanımlı PITreader anahtarları da kimlik doğrulama için kullanılabilir ve transponder seçerken size daha fazla esneklik sunar.
PITreader kartların akıllı bir özelliği şeffaf penceredir, bu da PITreader‘daki LED durum göstergesinin makineye bir kart tutulduğunda bile her zaman görünür olduğu anlamına gelir. Tabii ki, PITreader kart ünitesi PNOZmulti 2 küçük kontrolörler veya PSS4000 otomasyon sisteminin yanı sıra erişim izni ve emniyetli çalışma modu seçimi için PITmode flex veya PITmode flex visu ile birlikte kullanılabilir.
İhtiyaçlarınıza uygun doğru çözümü keşfedin!
Erişim izni
Emniyetli çalışma modu seçimi ve erişim izni
PITmode ile çalışma modu seçimi ve erişim izni
PITmode fusion - Modüler çalışma modu seçme sistemi
PITmode fusion, çalışma modu seçme sisteminin modüler sürümüdür ve üçüncü taraf bir emniyet kontrolörü kullanıldığında çözüm olur. Sistem, PITreader okuyucu ünitesi ve seçilen çalışma modunu değerlendiren ve fonksiyonel olarak emniyetli şekilde beş adede kadar çalışma modu arasında geçiş yapan ayrı değerlendirme ünitesinden (Emniyetli Değerlendirme Ünitesi – SEU) oluşur. Çalışma modu, mevcut butonlarla veya PIT oe 4s kontrol elemanı aracılığıyla seçilebilir. Tabii ki, PITreader‘ın erişim izni fonksiyonlarının tüm kapsamı da kullanılabilir.
PITmode flex
PITmode flex, PNOZmulti 2 küçük kontrolörü veya PSS 4000 otomasyon sistemini kullanan herkese yönelik bir çözümdür. Burada da PITreader, okuyucu ünitesi olarak kullanılır. Tabii ki, erişim izinleri ile ilgili tam fonksiyonellik dahildir. Çalışma modunun emniyetli değerlendirmesi, PNOZmulti 2 ve PSS 4000'e zaten entegre edilmiş bir yazılım bloğu aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu nedenle ayrı bir değerlendirme ünitesi gerekli değildir. Çalışma modu, PIT oe 4s kontrol elemanı veya herhangi bir buton aracılığıyla seçilebilir.
PITmode flex visu
PITmode flex visu esas olarak PITmode flex ile aynı fonksiyon aralığını sunar; ancak, çalışma modunun seçilme şekli bakımından farklılık gösterir. Butonları kullanmak yerine, PASvisu ile PMIvisu Panelinde dokunmatik çalışma yoluyla gerçekleştirilir.
PITmode = Kompakt hepsi bir arada cihaz
Kompakt hepsi bir arada cihaz PITmode ile, çalışma modu seçimi için butonlar ve emniyetli değerlendirme ünitesi tek bir cihaza entegre edilmiştir. Çalışma modu ve izin LED’ler aracılığıyla emniyetli şekilde görüntülenir. Bireysel anahtar kodlama özelliği manipülasyonu önler. Uluslararası kullanım için ideal olan çalışma modu seçme siviçi, takım tezgahları için piktogramlarla birlikte de mevcuttur.
PITmode çalışma modu seçme ve erişim izni sisteminin avantajları
- PL d'ye kadar kendi kendini izleme yoluyla çalışma modunun fonksiyonel olarak emniyetli şekilde değiştirilmesi
- Erişim izni kontrolü
- Şirkete özel kodlama ile yüksek düzeyde manipülasyon koruması
- Entegre web sunucusu, PITreader ve transponder anahtarlarının konfigürasyonu için
- Anahtarda okuma/yazma artı veri depolama
- PITreader üzerindeki transponder anahtarlarının kodlama yoluyla öğretilmesi
- Anahtarlardaki veri alanlarının engellenmesi/kilitlenmesi
- Önceden yüklenmiş grup tabanlı izin yönetimi
- Entegre kullanıcı yönetimi
- Kullanıcı bilgileri için çok renkli LED halkası
PITreader yazılım için
PITreader Web sunucusu
Entegre web sunucusu, PITreader anahtarı transponder anahtarının kullanıcı verileri ve izinleriyle ve diğer tüm önemli PITreader ayarlarının doğrudan cihazda basit şekilde programlanmasını sağlar. Böylece PITreader‘ın devreye alınması, arayüzlerin konfigürasyonu ve uygun olduğunda OPC UA Sunucusuna bağlantı hızlı şekilde tamamlanır.
PIT Transponder Manager (PTM)
Grafik arayüz sayesinde PIT Transponder Manager'da PITreader anahtarı transponder anahtarlarını, kullanıcı ayarlarını, blok listelerini ve kullanıcı verilerinizi hızlı ve kolay şekilde yönetin. Yalnızca birkaç adımda, önceden konfigüre edilmiş şablonları kullanarak bir PITreader anahtarına bireysel kullanıcı izinlerini yazabilirsiniz. Kullanıcıları tek tek oluşturmayı veya içe aktarma fonksiyonunu kullanarak entegre etmeyi seçebilirsiniz. Bilgileri doğrudan entegre veritabanına okuma özelliğinden yararlanın.
Kullanıcı Kimlik Doğrulama Hizmeti (UAS)
Kullanıcı Kimlik Doğrulama Hizmeti (UAS), PIT Transponder Manager gibi yönetim sistemlerinin fiziksel PITreader erişim sistemlerine bağlanmasını sağlar. Kurumsal hizmet tüm izinleri yönetir ve bunları tüm "transponder anahtar kullanıcıları" için merkezi bir yetkilendirme veritabanı aracılığıyla değerlendirir. Veritabanı "PIT Transponder Manager"dan içe aktarılarak sağlanır ve bu nedenle kurulumu minimum çaba gerektirir. UAS, engelleme listesi gibi genel fonksiyonları ağa bağlı tüm PITreader ünitelerine dağıtır. Mevcut durum ve ayrıntılı arıza teşhisi bilgileri açıkça UAS Yöneticisine verilir. Tabii ki, PITreader’lar ve UAS arasındaki iletişim HTTPS aracılığıyla güvenlidir.
Ayrıntılı bilgi için:
Ürün yelpazemiz
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya
Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]
Amerika
- Brezilya: + 55 11 4942-7032
- Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksika: +52 55 5572 1300
Avrupa
- Belçika: +32 9 321 75 70
- İrlanda: +353 21 4804983
- Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
- İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
- Türkiye: +90 216 577 55 52
- İtalya: +39 0362 1826711
- Rusya: +7 495 6654993
- Portekiz: +351 229 407 594
- Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Hollanda: +31 347 320477
- Almanya: +49 711 3409 444
- Birleşik Krallık: +44 1536 460866
- İspanya: +34 938497433
- Danimarka: +45 74436332
- İsviçre: +41 62 889 79 32
- Avusturya: +43 1 7986263-444
Asya Pasafik
- Tayland: +66 210 54613
- Güney Kore: +82 31 778 3390
- Çin: +86 400-088-3566
- Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japonya: +81 45 471 2281
- Yeni Zelanda: +64 9 6345350
- Singapur: +65 6829 2920
- Tayvan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)