PIToe çalıştırma elemanları

Çeşitli kullanımlara yönelik kompakt düğmeler

PIToe çalıştırma elemanları

Kompakt kontrol ve sinyal cihazları, tesisiniz çalışırken çok yönlü kullanılabilir, ayrıca dijital giriş ve çıkışları değiştirmenizi ve görüntülemenizi sağlar. Örneğin, çalışma modunu seçmeniz ve görüntülemeniz mümkündür.

Çalıştırma elemanları, dönmeye karşı korumalı, EN 60947-5-1’e uygun 22,5 mm çapında montaj kesitleri için tasarlanmıştır. Bu nedenle, tesis ve makine tasarımınıza sorunsuz şekilde uyarlar ve konsollara, kontrol panolarına veya kumanda panolarına kurulum veya yenileme için idealdirler.

PIT oe ETH çalıştırma elemanı - etkinkleştirilebilir Ethernet bağlantı noktası

Bir endüstriyel Ethernet arayüzü olan PIT oe ETH, elektriksel olarak tamamen etkinleştirilebilir ve devre dışı bırakılabilir ve bir endüstriyel bilgisayarın genişletilmiş Ethernet arayüzü gibi çalışır. Böylece yetkili personel, yeni programları veya konfigürasyonları yüklemek ya da yedekleme kopyalarını oluştırmak üzere arayüzünü geçici olarak etkinleştirme seçeneğine sahip olur. Arayüz elemanları herhangi bir kontolör üzerinden etkinleştirilebilir. PITreader çıkışı ile birlikte etkinleştirme, yalnızca uygun izinle mümkündür. Bu, yalnızca yetkili personelin erişimine izin verilmesini sağlar.

E-Shop’a Git

PIT oe ETH çalıştırma elemanları

PIT oe USB çalıştırma elemanı - tesis ve makinelere yönelik etkinleştirilebilir USB arayüzü

PIT oe USB üzerinde bulunan etkinleştirilebilir USB 2.0 ana makine arayüzü hiçbir müdahale olmadan programların içe aktarılmasını ve verilerin silinmesini sağlar. Bir klavye veya fare de bağlanabilir. USB bağlantı noktası, 24 V sinyali üzerinden etkinleştirilir; "kullanıma hazır” durumu, LED halka ile gösterilir.

PITreader ile birlikte etkinleştirme, yalnızca uygun izinle mümkündür. Bu, yalnızca yetkili personelin erişimine izin verilmesini sağlar. Kullanılmadığında, kompakt ve sağlam çalıştırma elemanı bir kapakla IP65 seviyesinde korunur.

E-Shop’a Git

PIT oe USB çalıştırma elemanı

PIToe çalıştırma elemanları - Sizin için avantajları

  • Dijital giriş ve çıkışları değiştirmek ve görüntülemek için kompakt çalıştırma elemanları
  • EN 60947-5-1’e göre 22,5 mm'lik montaj kesitleri için uygun
  • Aydınlatmalı LED ekran
  • Kontrol konsollarınızın tasarımına kusursuz bir şekilde uyar
  • Çalışma modu seçimi için Pilz çözümlerine ideal ek

Ürün serimiz: PIToe çalıştırma elemanları

Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Avusturya: +43 1 7986263-444

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan