Emniyetli Hareket özelliğine sahip PMC SI6 ve PMC SC6 servo uygulayıcılar

Emniyetli hareket, maksimum makine çıkışı!

Grafik, Emniyetli Hareket logosu

Sürücüye entegre Emniyetli Hareket sayesinde PMC SC6 ve SI6 servo uygulayıcılarımız, tüm ortak motor geri besleme sistemleri ile Performans Seviyesi PL e'ye kadar emniyet sağlar. Bu, uygulamanızın ihtiyacı olan tüm emniyet fonksiyonlarını ayrı ayrı birleştirerek esnek, ölçeklenebilir bir emniyet çözümüne sahip olacağınız anlamına gelir. Tesis duruş süreleri azalır ve makine bileşenlerinin farklı emniyet gereksinimlerine rağmen maksimum üretkenlik elde edilir. Emniyetli Hareket çözümü, FSoE (FailSafe over EtherCAT) kullanılarak, örneğin kontrol merkezi olarak PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolör ile makinenin emniyet konseptine entegre edilir.

Sürücüde Emniyetli Hareket özelliği size zaman kazandırır, hataları azaltır ve kurulum sırasında emniyeti artırır!

Hassas, üretken ve esnek

PMC SI6 Servo uygulayıcı çok eksenli sistem:

PMC SI6 Servo uygulayıcı çok eksenli sistem

PMC SI6 Kompakt servo uygulayıcılar ile, özellikle dört ve daha fazla eksene sahip büyük tesis ve makinelerde kullanım için uygun olan ölçeklenebilir çok eksenli bir çözüme sahip olursunuz. Sadece 45 mm genişliğiyle kontrol panosunda değerli alan tasarrufu elde edersiniz. Servo uygulayıcılar tek ve çift eksenli kontrolörler olarak sunulur ve iki farklı güç kaynağı boyutunda mevcut olan PMC PS6 güç kaynağı üzerinden beslenir. Birden fazla güç kaynağının paralel olarak çalıştırılabilmesi sayesinde ölçeklenebilir bir güç kaynağı elde edilir. Çift eksenli modüller kullanılırken asimetrik nominal akım yükü mümkündür. Bu, tip çeşitliliğini ve dolayısıyla stok miktarını azaltmanıza olanak tanır. Çok eksenli sistem her uygulamaya uyacak şekilde ölçeklendirilebilir ve bu sayede dar bir genişliğe sahip güçlü bir çok eksenli sistem oluşturmak için birleştirilebilir.

PMC SC6 Servo uygulayıcı kompakt sistem

PMC SC6 Servo uygulayıcı kompakt sistem

PMC SC6 Servo uygulayıcılar iki ila dört eksenli kompakt tesis ve makinelerde kullanmak için ideal, genişletilebilir bağımsız bir çözümdür. Sadece 45 mm genişliği ile kontrol panonuz için alan tasarrufu sağlayan bir çözüme de sahip olursunuz. Servo uygulayıcılar entegre bir güç kaynağına sahiptir ve hem tek ve çift eksenli kontrolörler olarak hem de asenkron ve senkron servo motorlar için sunulur. Ara devre bağlantısı seçeneğiyle, PMC SC6 servo uygulayıcılar, bir sürücünün ürettiği enerjiyi farklı bir sürücü için motor enerjisi olarak kullanır ve böylece özellikle enerji verimliliği sağlar.

Kompakt, esnek ve birleştirilebilir sürücü kontrolörleri

PMC SC6 Ve PMC SI6 servo uygulayıcılar sayesinde kompakt tasarımlı esnek, birleştirilebilir sürücü kontrolörlerinden faydalanın. Kontrol panosunda altı eksen için sadece 180 mm toplam genişlik gerekir! 

PMC SI6 Ve PMC SC6 bileşenlerinin hızlı devreye alınması, mekanik ve elektronik olarak ilgili tüm motor verilerini dijital formda sağlayan elektronik motor isim plakası ile kolaylıkla ve emniyetli parametre ayarlarıyla gerçekleştirilir. 

Sürücü kontrolörleri Ethernet tabanlı iletişim protokolleri EtherCAT ve PROFINET üzerinden bağlanabilir.

Sürücüye entegre Emniyetli Hareket fonksiyonunun avantajları

  • Kısa tepki süreleri sayesinde yüksek tesis kullanılabilirliği ve duruşların önlenmesi 
  • EN 61800-5-2 uyarınca Emniyetli Hareket fonksiyonları için bir kodlayıcı (standart geri besleme sistemi) ile PL e'ye kadar emniyet
  • Esnek konfigürasyon ve hızlı devreye alma 
  • FSoE bağlantısı sayesinde daha az kablolama
Ürün resmi, PMC SC6 ve PMC SI6 servo uygulayıcılar

Emniyetli hareket fonksiyonunun özellikleri

  • Motor tiplerinden ve geri besleme sistemlerinden bağımsız açık sürücü çözümü 
  • EN 61800-5-2 standardına uygun emniyetli durdurma fonksiyonları: STO, SS1, SS2 
  • EN 61800-5-2 uyarınca PL e'ye kadar Emniyetli Hareket fonksiyonları: Hata tepkisini ayarlama esnekliğine sahip SOS, SLS, SDI, SLI, SSR 
  • Emniyetli izleme fonksiyonları sayesinde daha yüksek üretkenlik: Hata tepkisini ayarlama esnekliği ile SOS-M, SLS-M, SDI-M, SLI-M, SSR-M 
  • Durgun akımla etkinleşen mekanik frenlerin emniyetli kontrolü 
  • Sürücü kontrolörü konfigürasyonunda emniyet fonksiyonlarının konfigürasyonu  
  • Makinenin emniyet konseptine entegrasyon ve sürücüler arasında güvenli çapraz iletişim için EtherCAT FSoE arayüzü  
Kare şeklinde düzenlenmiş SOS, SLS, SSR, SDI fonksiyon diyagramları

Servo uygulayıcıların özellikleri PMC SI6 ve PMC SC6

Servo uygulayıcıların özellikleri PMC SI6 ve PMC SC6
  • 50 A (PMC SI6) veya 19 A’e (PMC SC6) kadar nominal çıkış akımlı ve %250 aşırı yük kapasitesine sahip tek eksenli veya çift eksenli kontrolör 
  • 45 X 343 x 265 mm (E x Y x D) kompakt boyutlar 
  • Alan ve maliyet tasarrufu sağlayan tek kablolu çözüm 
  • Entegre EtherCAT veya PROFINET iletişimi 
  • PL e seviyesine kadar sürücüye entegre emniyet fonksiyonları: STO, SS1 (terminaller, FSoE, PROFIsafe), Emniyetli Hareket (FSoE) 
  • Entegre fren kontrolü 
  • Kodlayıcı arayüzleri: EnDAT 3, EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 VDC), SSI, artımlı TTL, artımlı HTL, sinyal/yön HTL, Çözücü

Çok eksenli uygulamalar için servo uygulayıcılar

PMC SI6 Ve PMC SC6 servo uygulayıcılar ile kompakttan büyük tesis ve makinelere uzanan yelpazede çok eksenli uygulamalar için optimum çözüme sahip olursunuz. Emniyetli Hareket fonksiyonu ile uygulamanızdaki hızları çalıştırma moduna bağlı olarak, özellikle kurulum sırasında, manuel süreç müdahalelerinde ve diğer çeşitli uygulama senaryolarında emniyetli bir şekilde izleyebilirsiniz.  

Otomasyon kontrolörü olarak IndustrialPI, PMC EZ servo motorlar ve PNOZmulti  2 konfigüre edilebilir emniyetli küçük kontrolör ile birlikte eksiksiz, ekonomik, tek noktadan bir çözüme sahip olursunuz.

Çok eksenli uygulamalar için servo uygulayıcılar

Çözümünüzü tamamlayın

Ürün yelpazemiz: PMC SI6 Ve PMC SC6 servo uygulayıcılar

PMC SC6 servo amplifikatör kompakt sistemi

İki ila dört eksene sahip kompakt tesis ve makineler için genişletilebilir bağımsız çözüm.

PMC SI6 servo amplifikatörü çok eksenli sistemi: hassas, üretken ve esnek

En az dört eksene sahip büyük tesis ve makinelerde kullanıma yönelik ölçeklendirilebilir çok eksenli çözüm.

PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörler için aksesuarlar

PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörlerle uyumlu aksesuarlar
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Meksika: +52 55 5572 1300
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Avrupa

  • Hollanda: +31 347 320477
  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Avusturya: +43 1 7986263-444
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • İtalya: +39 0362 1826711

Asya Pasafik

  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Tayland: +66 210 54613
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Çin: +86 400-088-3566
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan