PMC EZ servo motorlar

Kompakt ve güçlü

PMC EZ servo motorlar

PMC EZ servo motorları pek çok uygulamada kullanabilirsiniz. Kompakt tasarımları ikna edici bir özelliktir ve onları alanın kritik olduğu uygulamalar için ideal kılmaktadır. Üstelik, yüksek dinamiklik ve düşük vuruntu momentlerinden yararlanırsınız.

PMC EZ servo motorlar PMC SI6 çok eksenli sistemi ve PMC SC6 kompakt sistemiyle kullanım için uygundur.

Tek kablolu çözüm sayesinde ortak güç ve kodlayıcı arabirimi

PMC EZ servo motorlarımız yalnızca bir adet ortak güç ve kodlayıcı arayüzü ile de sunulmaktadır. Bu durumda, hızlı kilitlemeye sahip bükülebilir takmalı konektörü bulunmaktadır. Bu tip sayesinde kodlayıcı ile sürücü kontrolörü arasındaki bağlantı hizmetleri motorun güç kablosunda gerçekleştirilir.

Kodlayıcı kablosundan tasarruf edilerek kablolama işleri ve bağlama düzenindeki alan gereksinimleri önemli oranda azaltılır.

PMC EZ servo motorlar

PMC EZ servo motorların rakipsiz avantajları

PMC EZ servo motorların avantajları
  • Pek çok farklı uygulama alanı için güçlü ve dayanıklıdır
  • Son derece kompakt tasarımı sayesinde yüksek güç yoğunluğu
  • Düşük vuruntu momentleri sayesinde son derece pürüzsüz çalışır ve yüksek süreç kalitesi sunar
  • Dinamiğin en yüksek düzeyde olması sayesinde maksimum devir hızı/makine üretimi
  • En iyi ısı yayma özelliği, daima yüksek performans temin eder
  • Maksimum kontrol kalitesi ve mutlak konumlandırma için yüksek çözünürlüklü mutlak değer kodlayıcı sistemleri
  • Yerleşik eksenlerde ve sıkışık koşullarda kullanım için idealdir
  • Yüksek verimlilik faktörü sayesinde enerji tasarrufu

PMC EZ servo motorların özellikleri

  • Optik veya endüktif ölçüm ilkesi
  • 23 bit çözünürlüğe kadar yüksek sistem tutarlılığı
  • Çok dönüşlü tasarımda 4096 kaydedilebilir devre kadar
  • Hızlı, emniyetli devreye alma için elektronik isim plakası
  • Pozisyon değeriyle birlikte ek bilgi aktarımı (EnDat® 2.2)
  • Hızlı kilitlemeye sahip bükülebilir, takarak çalıştırılan konektör
  • Yüksek sıcaklık direnci
  • Yüksek titreşim ve şok direnci
PMC EZ servo motorların özellikleri

Ürün yelpazemiz: PMC EZ servo motorlar

PMC EZ servo motorlar

PMC SI6 ve PMC SC6 servo amplifikatörlerle birlikte kullanım için doğru servo motor olan PMC EZ’yi seçin.
Top
Genel Merkez

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Almanya

Telefon: +49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +49 711 3409 444
E-posta: [email protected]

Amerika

  • Brezilya: + 55 11 4942-7032
  • Birleşik Devletler (Ücretsiz): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksika: +52 55 5572 1300

Avrupa

  • Belçika: +32 9 321 75 70
  • İrlanda: +353 21 4804983
  • Fransa (Ücretsiz): +33 3 88104000
  • İsveç: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Türkiye: +90 216 577 55 52
  • İtalya: +39 0362 1826711
  • Rusya: +7 495 6654993
  • Portekiz: +351 229 407 594
  • Finlandiya: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Hollanda: +31 347 320477
  • Almanya: +49 711 3409 444
  • Birleşik Krallık: +44 1536 460866
  • İspanya: +34 938497433
  • Danimarka: +45 74436332
  • İsviçre: +41 62 889 79 32
  • Avusturya: +43 1 7986263-444

Asya Pasafik

  • Tayland: +66 210 54613
  • Güney Kore: +82 31 778 3390
  • Çin: +86 400-088-3566
  • Avustralya (Ücretsiz): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonya: +81 45 471 2281
  • Yeni Zelanda: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tayvan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
İletişim formunu açın
Telefon:+49 711 3409-0
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan