text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS SB BUSCABLE0 MOVE

Ürün numarası: 311071
GTIN: 
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval -  
 
Yalıtım direnci kablosu K1 5 GOhm x km  
Tip. karakteristik emped. K1 100 - 120 Ohm  
Olarak çevre ısısı -20  
80  
Kablo malzemesi K1 Cu  
Yalıtım malzemesi kablosu K1 PP (9Y)  
Kablo tipi K1 Li09YC11Y  
Malzeme koruma yüzeyi K1 Sn  
Renkli kablo yalıtımı 1 Signal yellow RAL1003  
Kablo yalıtım malzemesi 1 PUR/TMPU  
Kablonun izleme kabiliyeti 1 evet  
Bend radius (when laying) K1 5 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 8.2  
8.2  
İletken kesiti 0.75  
0.75  
Kablo çapraz kesiti AWG K1 18  
Büküm K1 3 damar ve dolgu  
Ekranlama K1 evet  
Type of shielding K1 Wire mesh  
İletken sayısı 3  
Kablo onayları K1 UL AWM-Style 20236  
Net agirlik 85  
Brüt ağırlık 85  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant