Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8177172","name":"PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1
Ürün numarası: 8177172
GTIN: 4046548074444
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x
(2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo
SZ.73…F; Length 10m.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-20
60 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 8-pin M8 female connector |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Konnektör tipi 2 | 6 pimli takılabilir kon PC5 |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Sn |
| Kablo uzunluğu | 10 |
| Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Turuncu |
| Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
| Max. outside diameter cable K1 |
13.7
14.5 |
| Çapraz kesit veri kablosu K1 | (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm² |
| Ekranlama K1 | evet |
| Type of shielding K1 | Wire mesh |
| Net agirlik | 4000 |
| Brüt ağırlık | 4600 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074444 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |