Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8177172","name":"PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1
Numero dell'articolo: 8177172
GTIN: 4046548074444
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x
(2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo
SZ.73…F; Length 10m.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-20
60 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Connettore femm. M23 8 poli |
| Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
| Tipo connettore 2 | Connettore maschio PC5 6 poli |
| Materiale superf. Contatto 1 | Au |
| Materiale superf. Contatto 2 | Sn |
| Lunghezza cavo | 10 |
| Mat. superficie schermo K1 | Sn |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | Arancio |
| Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
| Diametro est. max. cavo K1 |
13.7
14.5 |
| Sezione trasv. cond. dati K1 | (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm² |
| Schermatura K1 | Sì |
| Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
| Peso netto | 4000 |
| Peso lordo | 4600 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074444 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |