Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8177172","name":"PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Vastaava kuva
PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1
Tuotenumero: 8177172
GTIN: 4046548074444
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x
(2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo
SZ.73…F; Length 10m.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-20
60 |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyyppi 1 | 8-nap. M23-naarasliitin |
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| Liitintyyppi 2 | 6-nap. liitin PC5 |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
| Kosketinpinnat materiaali 2 | Sn |
| Kaapelin pituus | 10 |
| Materiaali suoj K1 | Sn |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | oranssi |
| Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
| Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
| Maks. ulkohalk. kaapeli K1 |
13.7
14.5 |
| Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm² |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
| Nettopaino | 4000 |
| Bruttopaino | 4600 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074444 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |