Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8177172","name":"PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Imagem similar
PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1
Número do produto: 8177172
GTIN: 4046548074444
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x
(2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo
SZ.73…F; Length 10m.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-20
60 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conector encaixe M23, 8 polos |
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Tipo do conector 2 | Conector acoplável PC5 6 polos |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Superfícies contato material 2 | Sn |
| Comprimento do cabo | 10 |
| Mat. superf. blind. K1 | Sn |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | laranja |
| Material revestimento cabo 1 | PUR |
| Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
| Diâmetro externo máx. cabo K1 |
13.7
14.5 |
| Seção transv. cond. dados K1 | (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm² |
| Blindagem K1 | sim |
| Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
| Peso líquido | 4000 |
| Peso bruto | 4600 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27060311 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074444 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |