Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8177172","name":"PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
La imagen real puede variar
PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1
Número de producto: 8177172
GTIN: 4046548074444
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x
(2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo
SZ.73…F; Length 10m.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-20
60 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector hembra M23 8 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Tipo de conector macho 2 | Conector enchufable PC5 6 pol. |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Superf. contacto material 2 | Sn |
| Longitud cable | 10 |
| Material superf. pantalla K1 | Sn |
| Color envoltura exterior 1 | naranja |
| Material envoltura de cable 1 | PUR |
| Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
13.7
14.5 |
| Sección cable de datos K1 | (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm² |
| Apantallado K1 | sí |
| Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
| Peso neto | 4000 |
| Peso bruto | 4600 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548074444 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |