text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1

Productnummer: 8177172
GTIN: 4046548074444
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.

 
Omgevingstemperatuur -20  
60  
Connectortype 1 8-pol. M23-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Connectortype 2 6-pol. connector PC5  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Sn  
Kabellengte 10  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Sn  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 oranje  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Max. buitendiameter kabel K1 13.7  
14.5  
Doorsnede datakabel K1 (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm²  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Nettogewicht 4000  
Brutogewicht 4600  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074444  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr