text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1

Номер артикула: 8177172
GTIN: 4046548074444
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.

 
Окружающая температура -20  
60  
Тип разъема 1 8-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 6-контактный съемный разъем РС  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Sn  
Длина кабеля 10  
Мат-л экранной поверхности K1 Sn  
Цветная кабельная изоляция 1 Оранжевый  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 да  
Max. outside diameter cable K1 13.7  
14.5  
Сечение, кабель данных K1 (4 x 4,00 + 2 x 1,5) мм²  
Экранирование K1 да  
Тип экранирования K1 Проволочная сетка  
Вес нетто 4000  
Вес брутто 4600  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060311  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074444  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr