text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1

製品コード: 8177172
GTIN: 4046548074444
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 rou nd connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 rou nd connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.

 
使用周囲温度 -20  
60  
コネクタタイプ1 8ピンM8 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2 6ピン、プラグインコネクタPC5  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Sn  
ケーブルの長さ 10  
K1シールドの素材 Sn  
絶縁ケーブル1の色 オレンジ  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
ケーブルK1最大外径 13.7  
14.5  
データケーブルK1接続線径 (4×4.00+2×1.5) mm²  
シールド処理K1 はい  
シールドタイプK1 メッシュワイヤ  
実量 4000  
総重量 4600  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074444  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr