text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1

제품 번호: 8177172
GTIN: 4046548074444
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 rou nd connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 rou nd connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.

 
대기 온도 -20  
60  
커넥터 타입 1 8-핀 M8 암 커넥터  
커넥터 타입 1의 형태 스트레이트  
커넥터 타입 2 6-핀 플러그인 커넥터 PC5  
접점 표면 재료 1 Au  
접점 표면 재료 2 Sn  
케이블 길이 10  
실드 표면 소재 K1 Sn  
컬러 케이블 절연 1 오렌지  
케이블 절연 소재 1 PUR  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
최대 외부 직경 케이블 K1 13.7  
14.5  
데이터 케이블 K1 단면 (4 x 4.00 + 2 x 1.5) mm²  
쉴드 K1 예  
쉴드 타입 K1 와이어 메쉬  
순중량 4000  
총중량 4600  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27060311  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000026  
ETIM 참조 기능 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074444  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr