text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PMCcable M2/C2B2/010/4Q0/S1

Numer produktu: 8177172
GTIN: 4046548074444
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.73…F; Length 10m.

 
Temperatura pracy -20  
60  
Przyłącze typu 1 8-pinowe złącze żeńskie M8  
Kształt przyłącza typu 1 proste  
Przyłącze typu 2 6-pinowe złącze wtykowe PC5  
Materiał powierzchni styku 1 Au  
Materiał powierzchni styku 2 Sn  
Długość przewodu 10  
Materiał pow. ekran. kabla K1 Sn  
Kolor izolacji przewodu 1 Pomarańczowy  
Materiał izolacji kabla 1 PUR  
Możliwość ciągnięcia kabla 1 tak  
Max. outside diameter cable K1 13.7  
14.5  
Przekrój kabla danych K1 (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm²  
Ekranowanie K1 tak  
Typ ekranowania K1 Siatka druciana  
Ciężar netto 4000  
Ciężar brutto 4600  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27060311  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548074444  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr