Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"827235","name":"S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Produkten kan variera
S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
Artikelnummer: 827235
GTIN: 4046548007664
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC valbara, 0,40–400
Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 24 V AC, anpassningsbar polning avmätingångarna.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC valbara, 0,40–400 Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 24 V AC, anpassningsbar polning avmätingångarna.
Generell information
| Godkännande |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC |
| Effektförbrukning AC | 2 VA |
| Apparatsäkring max. | Max ledartvärsnitt |
Reläutgångar
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC res. endast NO-sida |
| Säkerhetskontakter: Pilot Duty | B300, R300 |
| Kontaktmaterial relä | AgCdO |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 3,0 µm Au |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -15 - 55 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP40 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V0 |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | fast |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–10 AWG |
| Mått höjd | 87 mm |
| Mått bredd | 22.5 mm |
| Mått djup | 121 mm |
| Nettovikt | 160 g |
| Bruttovikt | 170 g |
Miljön
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371801 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007664 |
| Volym | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |