text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

Numer produktu: 827235
GTIN: 4046548007664
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do wyboru, 0,40-400 Hz, szerokość = 22,5 mm, UB = 24 V AC, wejścia pomiarowe niezależne odbiegunowości.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do wyboru, 0,40-400 Hz, szerokość = 22,5 mm, UB = 24 V AC, wejścia pomiarowe niezależne odbiegunowości.

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
Na liście cULus  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 AC  
Pobór mocy AC 2  VA
Wyłącznik aut.urządzenia maks. Maks. przekrój przewodu  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Styki bezp.: AC przy UL 240VAC rezyst. NO tylko boczny  
Styki bezp.: praca pilota B300, R300  
Materiał styku przekaźnika AgCdO  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 3,0 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy -15 - 55  °C
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP40  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Materiał górnej części obudowy PPO UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków stałe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 10 AWG  
Wysokość 87  mm
Szerokość 22.5  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 160  g
Ciężar brutto 170  g
 
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371801  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000019  
Funkcja odniesienia ETIM EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007664  
Tom 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr