Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"827235","name":"S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
La imagen real puede variar
S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
Número de producto: 827235
GTIN: 4046548007664
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx.,
12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 a 500 V AC/DC, 0,40 - 400 Hz,
ancho = 22,5 mm, UB = 24 V AC, polaridad libre de las entradas demedida.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 a 500 V AC/DC, 0,40 - 400 Hz, ancho = 22,5 mm, UB = 24 V AC, polaridad libre de las entradas demedida.
Informacion General
| Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
| Consumo de energía AC | 2 VA |
| Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC Res. NO Side Only |
| Contactos seguridad:Pilot Duty | B300, R300 |
| Mat. contactos relés | AgCdO |
| Datos adic. contacto relé | + 3,0 µm Au |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -15 - 55 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | PPO UL 94 V0 |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensión de altura | 87 mm |
| Dimensión Ancho | 22.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 121 mm |
| Peso neto | 160 g |
| Peso bruto | 170 g |
Medio ambiente
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371801 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007664 |
| Volumen | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |