Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"827235","name":"S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Similaire à l’illustration
S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
Numéro de l'article: 827235
GTIN: 4046548007664
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max.,
12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400
Hz, largeur 22,5 mm, UB = 24 V AC, polarité quelconque des entrées demesure.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Relais de surveillance de la tension, pour la surveillance de valeurs detension min. et max., 12 plages de mesures 0,1 - 500 V AC/DC réglables, 0,40 - 400 Hz, largeur 22,5 mm, UB = 24 V AC, polarité quelconque des entrées demesure.
Données generales
| Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC |
| Puissance absorbée AC | 2 VA |
| Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC rés. côté NO uniquem. |
| Contacts sécurité : Pilot Duty | B300, R300 |
| Matériau des contacts relais | AgCdO |
| Indic. suppl. contacts relais | + 3,0 µm Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -15 - 55 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensions hauteur | 87 mm |
| Dimension largeur | 22.5 mm |
| Dimension profondeur | 121 mm |
| Poids net | 160 g |
| Poids brut | 170 g |
Environnement
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371801 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007664 |
| Volume | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |