Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"827235","name":"S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
Ürün numarası: 827235
GTIN: 4046548007664
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini
izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,40 -400
Hz, genişlik = 22,5 mm, UB = 24 V AC, ölçüm girişleri kutuplara duyarlıdeğildir.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Voltaj izleme rölesi, min. ve maks. voltaj değerlerini izlemek için, 12 ölçüm aralığı 0,1 - 500 V AC/DC seçilebilir, 0,40 -400 Hz, genişlik = 22,5 mm, UB = 24 V AC, ölçüm girişleri kutuplara duyarlıdeğildir.
Genel veri
| Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC |
| Güç tüketimi AC | 2 VA |
| Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Emniyet kontakları: UL'de AC | 240VAC Res. Yalnızca NO Tarafı |
| Emn. kontakları: pilot görevi | B300, R300 |
| Röle kontak malzemesi | AgCdO |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 3,0 µm Au |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -15 - 55 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | sabit |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
| Yükseklik boyutu | 87 mm |
| Genislik boyutu | 22.5 mm |
| Derinlik boyutu | 121 mm |
| Net agirlik | 160 g |
| Brüt ağırlık | 170 g |
Çevre
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371801 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000019 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007664 |
| Cilt | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |