Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"827235","name":"S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
Produktnummer: 827235
GTIN: 4046548007664
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks.
spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400
Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V AC, vilkårlig polaritet påmåleindgangene.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af min. og maks. spændingsværdier, 12 måleområder 0,1 - 500 V AC/DC kan vælges, 0,40 -400 Hz, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V AC, vilkårlig polaritet påmåleindgangene.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC |
| Effektforbrug AC | 2 VA |
| Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC Res. NO Side Only |
| Sikkerhedskontakter:Pilot Duty | B300, R300 |
| Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
| Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 3,0 µm Au |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | -15 - 55 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Husmateriale overdel | PPO UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | fast |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
| Mål, højde | 87 mm |
| Mål, bredde | 22.5 mm |
| Mål, dybde | 121 mm |
| Nettovægt | 160 g |
| Bruttovægt | 170 g |
Miljø
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371801 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007664 |
| Volumen | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |