閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"827235","name":"S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
実際の製品は異なる場合があります
S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
製品コード: 827235
GTIN: 4046548007664
最小および最大
電圧値監視用の電圧監視リレー、0.1~500 VAC/DCで12種類の測定範囲を選択可能、0.40~400
Hz、幅 = 22.5 mm、UB = 24 V AC、測定入力は非極性依存。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | AC |
| AC消費電力 | 2 VA |
| サーキットブレーカ最大電流値 | 最大導体接続線径 |
リレー出力
| 使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| 使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| 安全接点: ULのAC | 240 VAC抵抗N/O側のみ |
| 安全接点: パイロット負荷 | B300、R300 |
| リレー接点の材質 | AgCdO |
| リレーの追加の接点詳細 | 3.0 µm Au |
環境データ
| 周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
| 使用周囲温度 | -15 - 55 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP40 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| ハウジング下部素材 | PPO UL 94 V0 |
| 前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
| ハウジング素材 (上部) | PPO UL 94 V0 |
| 接続端子 | スクリュー式端子 |
| 端子スタイル | 固定 |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 10 AWG |
| 高さ | 87 mm |
| 幅 | 22.5 mm |
| 奥行き | 121 mm |
| 実量 | 160 g |
| 総重量 | 170 g |
環境
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371801 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007664 |
| ボリューム | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |