text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP

Kód materiálu: 827235
GTIN: 4046548007664
Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400 Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V AC, libovolné pólování měřicích vstupů.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Relé pro monitorování napětí, pro monitorování hodnot napětí min. a max., 12 volitelných měřicích rozsahů 0,1 - 500 V AC/DC, 0,40 -400 Hz, šířka = 22,5 mm, UB = 24 V AC, libovolné pólování měřicích vstupů.

Povolení CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Spotřeba el. energie AC 2  VA
Zabezp.přístroje max. Max. průřez vodiče  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC Res. NO Side Only  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty B300, R300  
Materiál kontaktů relé AgCdO  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 3,0 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -15 - 55  °C
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl PPO UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek pevný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 10 AWG  
Rozměr výška 87  mm
Rozměr šířka 22.5  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 160  g
Celková hmotnost 170  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371801  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007664  
Svazek 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr