Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"827235","name":"S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Abbildung ähnlich
S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
Artikelnummer: 827235
GTIN: 4046548007664
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max.
Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400
Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V AC, beliebige Polung der Messeingänge.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Spannungsüberwachungsrelais, zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten, 12 Messbereiche 0,1 - 500 V AC/DC wählbar, 0,40 - 400 Hz, Breite = 22,5 mm, UB = 24 V AC, beliebige Polung der Messeingänge.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Leistungsaufnahme AC U1 | 2 VA |
| Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC Res. NO Side Only |
| Sicherheitskontakte:Pilot Duty | B300, R300 |
| Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
| zusätz. Kontaktangaben Relais | + 3,0 µm Au |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -15 - 55 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
| Abmessung h | 87 mm |
| Abmessung b | 22.5 mm |
| Abmessung t | 121 mm |
| Nettogewicht | 160 g |
| Bruttogewicht | 170 g |
Umwelt
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371801 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007664 |
| Volumen | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |