text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

S1MS 240VAC 2c/o

Artikelnummer: 840765
GTIN: 4046548078398
Temperaturövervakningsrelä, används som överhettningsskydd till motorer, generatorer, etc., 2 hjälpkontakter, 2 växlarkontakter, bredd = 22,5 mm, UB = 240 V AC.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Manöverspänning (V) 240  V
Typ av matningsspänning U1 AC  
Effektförbrukning AC 3.5  VA
Apparatsäkring max. Max ledartvärsnitt  
Tillslagsvärde Ran 3,6 kOhm, ±10 %  
Återställningsvärde Rab 1,8 kOhm, ±10 %  
Max köldmotstånd Rk vid 20°C 1,5 kohm  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial relä AgCdO  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 3,0 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel PPO UL 94 V0  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–10 AWG  
Mått höjd 87  mm
Mått bredd 22.5  mm
Mått djup 121  mm
Nettovikt 160  g
Bruttovikt 170  g
 
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27371810  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000019  
ETIM-referensfunktion EC001446  
UNSPSC 25 39122229  
GTIN 4046548078398  
Volym 0.255  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr