Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"840765","name":"S1MS 240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
S1MS 240VAC 2c/o
Productnummer: 840765
GTIN: 4046548078398
Temperatuurbewakingsrelais, als veiligheidsvoorziening tegenoververhitting van
motoren, generatoren etc., 2 hulpcontacten, 2 wisselcontacten, breedte =
22,5 mm, UB = 240 V AC.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CCC
CE UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 240 V |
| Type voedingsspanning U1 | AC |
| Opgenomen vermogen AC | 3.5 VA |
| Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Meetcircuit
| Aanspreekwaarde Ran | 3,6 kOhm, ±10% |
| Resetwaarde Rab | 1,8 kOhm, ±10% |
| Max. koude weerst. Rk bij 20°C | 1,5 kOhm |
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Materiaal relaiscontacten | AgCdO |
| aanv. contactspecific. relais | + 3,0 µm Au |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III / II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V0 |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Klemsoort | vast |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
| Afmeting hoogte | 87 mm |
| Afmeting breedte | 22.5 mm |
| Afmeting diepte | 121 mm |
| Nettogewicht | 160 g |
| Brutogewicht | 170 g |
Milieu
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371810 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001446 |
| UNSPSC 25 | 39122229 |
| GTIN | 4046548078398 |
| Volume | 0.255 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |