Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"840765","name":"S1MS 240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Фактическое изделие может отличаться
S1MS 240VAC 2c/o
Номер артикула: 840765
GTIN: 4046548078398
Термисторное реле для защиты от перегрева
двигателей, генераторов и т. д., 2 вспомогательных контакта, 2переключающих контакта, ширина =
22,5 мм, UB = 240 В пер. тока.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CCC
CE UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 240 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
| потребляемая мощность AC | 3.5 VA |
| Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Измерительная цепь
| Диап. значения отклика | 3,6 кОм, ±10 % |
| Параметр возврата Rab | 1,8 кОм, ±10 % |
| Макс. морозост-ть Rc при 20 °C | 1,5 кОм |
Релейные выходы
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Материал релейных контактов | AgCdO |
| Доп. парам. контактов реле | + 3,0 мкм Au |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | -10 - 55 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III / II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP40 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | Постоянная |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
| Размер по высоте | 87 mm |
| Размер по ширине | 22.5 mm |
| Размер по глубине | 121 mm |
| Вес нетто | 160 g |
| Вес брутто | 170 g |
Данные по окружающей среде
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371810 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC001446 |
| UNSPSC 25 | 39122229 |
| GTIN | 4046548078398 |
| Объем | 0.255 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |