text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

S1MS 240VAC 2c/o

Product ID: 840765
GTIN: 4046548078398
熱敏電阻監控繼電器,作為 馬達、發電機等過熱的保護裝置,2 個輔助接點,2 個轉換接點,寬度 = 22.5 mm,UB = 240 V AC。

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Approval CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
電源供應電壓 (V) 240  V
電源電壓類型 U1 AC  
AC 耗電量 3.5  VA
最大裝置斷路器 最大導體橫截面  
感應值 Ran 3.6 kOhm, ±10 %  
釋放值 Rab 1.8 kOhm,±10 %  
20°C 時最大抗冷性 Rc 1.5 kOhm  
使用類別AC/DC1 標準 EN 60947-4-1  
使用類別AC15/DC13 標準 EN 60947-5-1  
繼電器接點材料 AgCdO  
附加接點詳細資訊繼電器 + 3.0 µm Au  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-78  
環境溫度 -10 - 55  °C
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
隔距與沿面距離到 EN 60947-1  
過電壓類別 我/二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP40  
端子防護等級
安裝位置 任何  
外殼材質下部區段 PPO UL 94 V0  
外殼材質前底板 ABS UL 94 V0  
外殼材質上部 PPO UL 94 V0  
連接端子 螺絲式端子  
端子樣式 固定式  
導體橫截面可撓式AWG 資訊 24 - 10 AWG  
高度尺寸 87  mm
寬度尺寸 22.5  mm
深度尺寸 121  mm
淨重 160  g
毛重 170  g
 
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27371810  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000019  
ETIM 參考特色 EC001446  
UNSPSC 25 39122229  
GTIN 4046548078398  
體積 0.255  dm3
Harmonized System Code 85364900  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr