Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"840765","name":"S1MS 240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Abbildung ähnlich
S1MS 240VAC 2c/o
Artikelnummer: 840765
GTIN: 4046548078398
Temperaturüberwachungsrelais, als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von
Motoren, Generatoren, etc., 2 Hilfskontakte, 2 Wechselkontakte, Breite =
22,5 mm, UB = 240 V AC.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CCC
CE UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 240 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Leistungsaufnahme AC U1 | 3.5 VA |
| Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Messkreis
| Ansprechwert Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Rücksetzwert Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
| Max.Kaltwiderstand Rk bei 20°C | 1,5 kOhm |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
| zusätz. Kontaktangaben Relais | + 3,0 µm Au |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III / II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
| Abmessung h | 87 mm |
| Abmessung b | 22.5 mm |
| Abmessung t | 121 mm |
| Nettogewicht | 160 g |
| Bruttogewicht | 170 g |
Umwelt
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371810 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001446 |
| UNSPSC 25 | 39122229 |
| GTIN | 4046548078398 |
| Volumen | 0.255 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |