Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"840765","name":"S1MS 240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
S1MS 240VAC 2c/o
Numero dell'articolo: 840765
GTIN: 4046548078398
Relè di controllo di temperatura, come dispositivo di protezione dalsurriscaldamento di
motori, generatori, ecc., 2 contatti ausiliari, 2 contatti di scambio,larghezza =
22,5 mm, UB = 240 V AC.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 240 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Potenza assorbita AC | 3.5 VA |
| Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Circuito di misura
| Valore di risposta Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Valore di rilascio Rab | 1,8 kOhm, ±10% |
| Resistenza max freddo a 20°C | 1,5 kOhm |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Materiale contatti relè | AgCdO |
| Dati suppl. contatti relè | + 3,0 µm Au |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III / II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP40 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Fisso |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 22.5 mm |
| Profondità | 121 mm |
| Peso netto | 160 g |
| Peso lordo | 170 g |
Ambiente
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371810 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001446 |
| UNSPSC 25 | 39122229 |
| GTIN | 4046548078398 |
| Volume | 0.255 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |