Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"840765","name":"S1MS 240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Som på fig.
S1MS 240VAC 2c/o
Produktnummer: 840765
GTIN: 4046548078398
Temperaturovervågningsrelæ, som beskyttelsesanordning mod overophedningaf
motorer, generatorer etc., 2 hjælpekontakter, 2 skiftekontakter, bredde=
22,5 mm, UB = 240 V AC.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 240 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC |
| Effektforbrug AC | 3.5 VA |
| Maks. modulsikring | Maks. ledertværsnit |
Målekredsløb
| Aktiveringsværdi Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Release-værdi Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
| Maks.koldmodstand Rk ved 20°C | 1,5 kohm |
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
| Yderl. kontaktoplysninger relæ | + 3,0 µm Au |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
| Overspændingskategori | III / II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP40 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Husmateriale overdel | PPO UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | fast |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 10 AWG |
| Mål, højde | 87 mm |
| Mål, bredde | 22.5 mm |
| Mål, dybde | 121 mm |
| Nettovægt | 160 g |
| Bruttovægt | 170 g |
Miljø
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371810 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001446 |
| UNSPSC 25 | 39122229 |
| GTIN | 4046548078398 |
| Volumen | 0.255 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |