Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"840765","name":"S1MS 240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Similaire à l’illustration
S1MS 240VAC 2c/o
Numéro de l'article: 840765
GTIN: 4046548078398
Relais de surveillance de la température, dispositif de protectioncontre la surchauffe de
moteurs, générateurs, etc., 2 contacts d’informations, 2 commutateurs,largeur =
22,5 mm, UB = 240 V AC.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CCC
CE UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 240 V |
| Type de tension d’alim. U1 | AC |
| Puissance absorbée AC | 3.5 VA |
| Protection max. de l’appareil | Section max. du fil |
Circuit de mesure
| Seuil de déclenchement Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Valeur de réarmement Rab | 1,8 kohms, ±10 % |
| Rés. à froid max. Rk à 20 °C | 1,5 kohm |
Sorties relais
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Matériau des contacts relais | AgCdO |
| Indic. suppl. contacts relais | + 3,0 µm Au |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III / II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP40 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Quelconque |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier partie sup | PPO UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensions hauteur | 87 mm |
| Dimension largeur | 22.5 mm |
| Dimension profondeur | 121 mm |
| Poids net | 160 g |
| Poids brut | 170 g |
Environnement
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371810 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001446 |
| UNSPSC 25 | 39122229 |
| GTIN | 4046548078398 |
| Volume | 0.255 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |